TMUX7212
- Latch-up immune
- Dual supply range: ±4.5 V to ±22 V
- Single supply range: 4.5 V to 44 V
- Low on-resistance: 2 Ω
- High current support: 330 mA (maximum) (WQFN)
- High current support: 220 mA (maximum) (TSSOP)
- –40°C to +125°C operating temperature
- Integrated pull-down resistor on logic pins
- 1.8 V logic compatible
- Fail-safe logic
- Rail-to-rail operation
- Bidirectional operation
The TMUX7211, TMUX7212, and TMUX7213 are complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) switches with four independently selectable 1:1, single-pole, single-throw (SPST) switch channels. The devices work with a single supply (4.5 V to 44 V), dual supplies (±4.5 V to ±22 V), or asymmetric supplies (such as VDD = 12 V, VSS = –5 V). The TMUX721x supports bidirectional analog and digital signals on the source (Sx) and drain (Dx) pins ranging from VSS to VDD.
The switches of the TMUX721x are controlled with appropriate logic control inputs on the SELx pins. The TMUX721x are part of the precision switches and multiplexers family of devices and have very low on and off leakage currents allowing them to be used in high precision measurement applications.
The TMUX721x family provides latch-up immunity, preventing undesirable high current events between parasitic structures within the device typically caused by overvoltage events. A latch-up condition typically continues until the power supply rails are turned off and can lead to device failure. The latch-up immunity feature allows the TMUX721x family of switches and multiplexers to be used in harsh environments.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMUX721x 44 V, Low-RON, 1:1 (SPST), 4-Channel Precision Switches with Latch-Up Immunity and 1.8-V Logic datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/08/31 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | Guarding in Multiplexer Applications | PDF | HTML | 2022/05/13 | |
Application note | Using Latch Up Immune Multiplexers to Help Improve System Reliability (Rev. A) | 2021/09/20 | ||
Application brief | Precision Multiplexers Reducing Barriers in an Industrial Environment | PDF | HTML | 2021/05/21 | |
Certificate | TMUX7212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/01/08 | ||
EVM User's guide | TMUX721xEVM Evaluation Module | 2020/12/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMUX721XEVM — TMUX721x PW 패키지 평가 모듈
TMUX721xEVM은 TMUX7211PWR, TMUX7212PWR 및 TMUX7213PWR을 포함한 16핀 TSSOP(PW) 패키지의 TMUX721x 장치 평가를 지원합니다. 이 평가 모듈은 특히 DC 및 타이밍 매개변수를 위한 TMUX721x 장치의 빠른 프로토타이핑 및 테스트에 사용할 수 있습니다.
LEADED-ADAPTER1 — TI의 5, 8, 10, 16 및 24핀 리드 패키지의 빠른 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
The EVM-LEADED1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leaded packages. The board has footprints to convert TI's D, DBQ, DCT,DCU, DDF, DGS, DGV, and PW surface mount packages to 100mil DIP headers.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.