데이터 시트
TPA3126D2
- Longer Battery-Operating Time:
- Ultra-Low Idle Current: 15 mA at 12 V
- 2 × 50 W Into a 4-Ω Load at 21 V, 10% THD+N
- Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V
- Highly Efficient Class-D Operation
- Hybrid Modulation Scheme Dynamically Reduces Power Loss
- Low Rds(on) of 90-mΩ Enables > 90% Efficiency
- Pop-and-Click Noise Suppression
- Supports Stereo, Mono BTL and Mono PBTL
- Multiple Switching Frequencies:
- AM Avoidance
- Master and Slave Synchronization
- 300-KHz to 1.2-MHz Switching Frequencies
- Selectable Gains: 20 dB, 26 dB, 32 dB, 36 dB
- Programmable Power Limit
- Supports Both Single and Dual Power Supply
- Integrated Protections with Error Report:
- Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DC-Detect, and Short Circuit
- Thermally Enhanced Package
- DAD (32-Pin HTSSOP PowerPAD™ Up)
- Performance Upgrade of the TPA3116D2
- 70% Less Idle Current; Pin-to-Pin Compatible
The TPA3126D2 is a 50-W, stereo, low-idle-current Class-D amplifier in a thermally enhanced package. The TPA3126D2 includes TIs proprietary hybrid modulation scheme, which dynamically reduces idle current at low power levels to extend the battery life of portable audio systems, like bluetooth speakers.
To further simply the design, the Class-D amplifier integrates full protection features including short circuit, thermal shutdown, overvoltage, undervoltage, and DC speaker protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPA3126D2 50-W Stereo, Analog-Input, Class-D Audio Amplifier with Low, 15-mA Idle Current and AM Avoidance datasheet | PDF | HTML | 2018/04/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPA3126D2EVM — TPA3126D2 무인덕터 50W 스테레오(BTL) 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈
TPA3126D2EVM을 사용하여 TPA3126D2를 평가할 수 있습니다. 채널당 50W로 브릿지 타이 스테레오 스피커 2개를 구동할 수 있는 효율적인 클래스 D 오디오 전력 증폭기입니다.
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델
TPA3126D2 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
SLOM447A.TSC (96 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-050024 — 중출력 증폭기 애플리케이션을 위한 엔빌로프 트래킹 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 TPS43061 부스트 컨트롤러를 사용하여 중간 전력 오디오 PA(전력 증폭기) 애플리케이션용 엔벨로프 추적 전원 공급 장치 회로를 제공합니다. FB 핀에 오디오 엔벨로프 신호를 추가하면 부스트 컨버터의 출력 전압은 오디오 신호의 엔벨로프에 따라 변경될 수 있습니다. 부스트 컨버터는 PA에 동적으로 변화하는 공급 전압을 제공합니다. 따라서 PA는 항상 출력 전력 범위에서 고효율로 작동할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAD) | 32 | Ultra Librarian |