TPA3251
- Differential Analog Inputs
- Total Output Power at 10%THD+N
- 175-W Stereo into 4 Ω in BTL Configuration
- 220-W Stereo into 3 Ω in BTL Configuration
- 350-W Mono into 2 Ω in PBTL Configuration
- Total Output Power at 1%THD+N
- 140-W Stereo into 4 Ω in BTL Configuration
- 175-W Stereo into 3 Ω in BTL Configuration
- 285-W Mono into 2 Ω in PBTL Configuration
- Advanced Integrated Feedback Design with High-
speed Gate Driver Error Correction
(PurePath Ultra-HD)- Signal Bandwidth up to 100 kHz for High
Frequency Content From HD Sources - Ultra Low 0.005% THD+N at 1 W into 4 Ω and
<0.01% THD+N to Clipping - 60 dB PSRR (BTL, No Input Signal)
- <60 µV (A-Weighted) Output Noise
- >111 dB (A Weighted) SNR
- Signal Bandwidth up to 100 kHz for High
- Multiple Configurations Possible:
- Stereo, Mono, 2.1 and 4xSE
- Click and Pop Free Startup and Stop
- 90% Efficient Class-D Operation (4 Ω)
- Wide 12-V to 36-V Supply Voltage Operation
- Self-Protection Design (Including Undervoltage,
Overtemperature, Clipping, and Short Circuit
Protection) With Error Reporting - EMI Compliant When Used With Recommended
System Design
TPA3251 is a high performance class-D power amplifier that enables true premium sound quality with class-D efficiency. It features an advanced integrated feedback design and proprietary high-speed gate driver error correction (PurePath™ Ultra-HD). This technology allows ultra low distortion across the audio band and superior audio quality. The device can drive up to 2 x 175 W into 4-Ω load and 2 x 220 W into 3-Ω load and features a 2 VRMS analog input interface that works seamlessly with high performance DACs such as TIs PCM5242. In addition to excellent audio performance, TPA3251 achieves both high power efficiency and very low power stage idle losses below 1 W. This is achieved through the use of 60 mΩ MOSFETs and an optimized gate driver scheme that achieves significantly lower idle losses than typical discrete implementations.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SIDEGIG-GUITAREVM — 기타 SideGig 플러그인 모듈
TI Guitar SideGig 플러그인 모듈은 TI 오디오 클래스 D 증폭기 EVM을 기타, 베이스 또는 악기 증폭기로 바꿔 줍니다. 이 보드는 선택 가능한 "클린" 및 "드라이브" 채널을 제공하여 일반적이거나 오버드라이브된 기타 소리를 냅니다. 클린 채널은 볼륨, 트레블, 미들, 베이스 컨트롤을 제공하며 미드부스트 스위치가 있어 악기 소리를 튜닝할 수 있습니다. 드라이브 채널은 오버드라이브 특징에 맞는 드라이브, 톤, 레벨 등 추가적인 제어를 제공합니다. 표준 악기 케이블용으로 ¼” 모노 입력 잭을 사용합니다.
SIDEGIG-PROTOEVM — 프로토타입 오디오 플러그인 모듈
포함된 브레드보드에서 프로토타입을 시작하거나 성능 보드 도트 패턴으로 PCB에 직접 납땜해서 프로토타입을 시작하십시오. 모든 Class D 입력 및 출력은 자유롭게 연결할 수 있습니다. TI Class 클래스 D 증폭기 EVM을 사용하여 원하는 오디오 또는 비오디오 회로를 만듭니다.
SIDEGIG-XOVEREVM — 아날로그, 활성 크로스오버 오디오 플러그인 모듈
TPA3251EVM — TPA3251 175W 스테레오/350W 모노 울트라 HD 아날로그 입력 클래스 D 모듈
TPA3251EVM 울트라 HD 평가 모듈은 텍사스 인스트루먼트의 TPA3251 통합 회로를 보여줍니다. TPA3251은 고효율 클래스 D 기술로 진정한 프리미엄 음질을 구현하는 고성능 클래스 D 증폭기입니다. 고급 통합 피드백 설계 및 고속 게이트 드라이버 오류 수정을 통해 오디오 대역 전체에 걸쳐 초저왜곡을 지원하고 탁월한 오디오 품질을 제공합니다.
이 EVM은 2개의 BTL(스테레오 2.0) 출력 채널, 1개의 PBTL(모노 0.1) 출력 채널, 1개의 BTL + 2개의 SE(2.1) 출력 채널 또는 4개의 SE(4.0) 출력 (...)
SLAC736 — TPA3251 Inductor Study
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-00874 — 디지털 입력 및 신호 처리 기능을 갖춘 하이파이 175W 클래스 D 오디오 증폭기 레퍼런스 디자인
PMP11769 — 700W 차량용 외부 오디오 증폭기 레퍼런스 설계
PMP10215 — 클래스 D 증폭기 3.3V, 12V, 36V 범용 입력, 200W 지속 PSU 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |