TPD1E04U04
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±16-kV Contact Discharge
- ±16-kV Air Gap Discharge
- IEC 61000-4-4 EFT Protection
- 80 A (5/50 ns)
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 2.5 A (8/20 µs)
- IO Capacitance: 0.5-pF (Typ), 0.65-pF (Max)
- Ultra-low ESD Clamping Voltage
- 8.9 V at 16-A TLP
- –4.6 V at –16-A TLP
- Low RDYN
- 0.25 Ω IO to GND
- 0.18 Ω GND to IO
- DC Breakdown Voltage: 5 V (Minimum)
- Ultra-low Leakage Current: 10 nA (Maximum)
- Supports High Speed Interfaces up to 6 Gbps
- Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
- Industry Standard 0402 and 0201 Packages
The TPD1E04U04 is a unidirectional TVS ESD protection diode for HDMI 2.0 and USB 3.0 circuit protection. The TPD1E04U04 is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).
This device features a 0.5-pF IO capacitance making it ideal for protecting high-speed interfaces up to 6 Gbps such as HDMI 2.0 and USB 3.0. The low dynamic resistance and ultra-low clamping voltage ensure system level protection against transient events for sensitive SoCs.
The TPD1E04U04 is offered in the industry standard 0402 (DPY) and 0201 (DPL) packages.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
12개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ESDEVM — 0402, 0201 등을 포함한 ESD 다이오드 패키지용 범용 평가 모듈
ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010002 — Platinum RTD 센서를 디지털 온도 센서로 교체하는 레퍼런스 설계
열 및 냉각 계량기의 DTM(차동 온도 측정) 서브시스템을 위한 이 레퍼런스 설계는 박막 플래티넘 RTD(저항 온도 감지기) 센서에 대한 완전 디지털 방식의 대안을 제공합니다. PTS(정밀 온도 센서)는 단일 포인트 보정을 통해 클래스 AA 정확도를 달성하고 제로 보상을 통해 섭씨 -55°~125°에서 클래스 A RTD 센서 정확도를 달성합니다. 디지털 RTD 접근 방식은 통합 EEPROM 메모리를 사용하여 사용자 정의 매개 변수를 저장함으로써 제조 프로세스를 간소화하므로 첨부 문서를 만들고 유지 관리할 필요가 없습니다. 디지털 (...)
레퍼런스 디자인
PMP40280 — 양방향 배터리 초기화 시스템 제어 보드 레퍼런스 디자인
이 PMP40280은 차량용 및 배터리 애플리케이션을 위한 배터리 초기화 레퍼런스 설계 솔루션입니다. MCU TM4C123GH6PZ는 충전/방전 전류를 설정하고 실시간으로 배터리 전압 및 충전/방전 전류를 모니터링합니다. 환경 온도가 변할 때 0.1%의 충전/방전 전류 정확도를 충족하도록 시스템 게인 오류를 보정합니다. 시스템이 오류 상태로 작동할 경우 MCU는 전원 컨버터를 비활성화할 수 있습니다. 통신은 표준 CAN 버스를 통해 이루어집니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
| X2SON (DPL) | 2 | Ultra Librarian |