TPD1E05U06
- IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection
- ±12kV contact discharge
- ±15kV air gap discharge
- IEC 61000-4-4 EFT protection
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 surge protection
- 2.5A (8/20µs)
- IO capacitance 0.42pF to 0.5pF (typical)
- DC breakdown voltage 6.5V (minimum)
- Ultra low leakage current 10nA (maximum)
- Low ESD clamping voltage
- Industrial temperature range: –40°C to +125°C
- Easy straight-through routing packages
- Industry standard SOD-523 package (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)
The TPDxE05U06 is a family of unidirectional Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diodes with ultra-low capacitance. Each device can dissipate ESD strikes above the maximum level specified by the IEC 61000-4-2 international standard. The TPDxE05U06 ultra-low loading capacitance makes the device and excellent choice for protecting any high-speed signal pins.
Typical applications for TPDxE05U06 includes high speed signal lines in HDMI 1.4b, HDMI 2.0, USB 3.0, MHL, LVDS, DisplayPort, PCI-Express, eSata, and V-by-One HS.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
16개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
DS90UH981-Q1EVM — DS90UH981-Q1 DSI-FPD-Link IV 브리지 시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux981-Q1EVM은 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI-FPD-Link IV 시리얼라이저용 평가 모듈입니다. DS90Ux981-Q1은 60Hz에서 픽셀당 30비트로 4K를 포함한 초고화질 해상도를 지원합니다. 2 MIPI DSI 포트 입력은 레인당 최대 2.5Gbps의 속도를 지원하는 MIPI DSI v1.3.1 및 DPHY v1.2와 호환되며, FPD-Link 인터페이스는 FPD-Link IV 모드에서 채널당 최대 13.5Gbps 또는 FPD-Link III 모드에서 채널당 최대 3.675Gbps를 (...)
평가 보드
DS90UH981-Q1MEVM — DS90UH981-Q1 DSI-FPD-Link IV 브리지 시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux981-Q1MEVM은 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI-FPD-Link IV 시리얼라이저용 평가 모듈입니다. DS90Ux981-Q1은 60Hz에서 픽셀당 30비트로 4K를 포함한 초고화질 해상도를 지원합니다. 2 MIPI DSI 포트 입력은 레인당 최대 2.5Gbps의 속도를 지원하는 MIPI DSI v1.3.1 및 DPHY v1.2와 호환되며, FPD-Link 인터페이스는 FPD-Link IV 모드에서 채널당 최대 13.5Gbps 또는 FPD-Link III 모드에서 채널당 최대 3.675Gbps를 (...)
평가 보드
DS90UH983-Q1EVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort-FPD-Link IV 브리지 시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux983-Q1EVM은 DS90Ux983-Q1 디스플레이 포트-FPD-Link IV 시리얼라이저용 평가 모듈입니다. DS90Ux983-Q1은 60Hz에서 픽셀당 30비트로 4K를 포함한 초고화질 해상도를 지원합니다. DisplayPort 입력은 레인당 최대 8.1Gbps의 속도를 지원하는 DisplayPort v1.4와 호환되며, FPD-Link IV 모드에서 채널당 최대 13.5Gbps 또는 FPD-Link III 모드에서 채널당 최대 3.675Gbps를 지원합니다. DS90Ux983-Q1EVM의 FPD-링크 상호 (...)
평가 보드
DS90UH983-Q1MEVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort-FPD-Link IV 브리지 시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux983M-Q1EVM은 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 포트-FPD-Link IV 시리얼라이저용 평가 모듈입니다. DS90Ux983-Q1은 60Hz에서 픽셀당 30비트로 4K를 포함한 초고화질 해상도를 지원합니다. 디스플레이포트 입력은 레인당 최대 8.1Gbps의 속도를 지원하는 디스플레이포트 v1.4와 호환되며, FPD-Link IV 모드에서 채널당 최대 13.5Gbps 또는 FPD-Link III 모드에서 채널당 최대 3.675Gbps를 지원합니다. DS90Ux983-Q1MEVM의 (...)
평가 보드
DS90UH984-Q1EVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV-임베디드 디스플레이포트 브리지 디시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux984-Q1EVM은 내장된 DisplayPort 디시리얼라이저에 대한 DS90Ux984 FPD-Link IV 평가용 평가 모듈입니다. DS90Ux984-Q1은 60Hz에서 픽셀당 30비트로 4K를 포함한 초고화질 해상도를 지원합니다. 출력 DP/eDP 인터페이스는 레인당 최대 8.1Gbps의 속도를 지원하는 내장된 디스플레이포트 및 디스플레이포트 v1.4와 호환되며, FPD-Link IV 모드에서 채널당 최대 13.5Gbps 또는 FPD-Link III 모드에서 채널당 최대 3.675Gbps를 지원합니다. (...)
평가 보드
DS90UH984-Q1MEVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV-임베디드 디스플레이포트 브리지 디시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux984-Q1MEVM은 내장된 DisplayPort 디시리얼라이저에 대한 DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV 평가용 평가 모듈입니다. DS90Ux984-Q1은 60Hz에서 픽셀당 30비트로 4K를 포함한 초고화질 해상도를 지원합니다. 출력 DP/eDP 인터페이스는 레인당 최대 8.1Gbps의 속도를 지원하는 내장된 DisplayPort 및 DisplayPort v1.4와 호환되며, FPD-Link IV 모드에서 채널당 최대 13.5Gbps 또는 FPD-Link III 모드에서 채널당 최대 (...)
평가 보드
DS90UH988-Q1EVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV~OpenLDI 디시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux988-Q1 평가 모듈(EVM)은 DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV - OLDI/RGB 브리지 디바이스를 평가하기 위한 기능 보드 설계입니다. 이 장치는 FPD-Link IV 모드의 DS90Ux981-Q1 또는 DS90Ux983-Q1 시리얼라이저와 같은 FPD-Link IV 지원 시리얼라이저 또는 DS90Ux925-Q1, DS90Ux927-Q1, DS90Ux929-Q1, DS90Ux941AS-Q1 또는 DS90Ux949-Q1과 같은 FPD-Link III 지원 시리얼라이저와 역호환 모드로 제휴합니다. (...)
평가 보드
DS90UH988-Q1MEVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV~OpenLDI 디시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux988-Q1M 평가 모듈(EVM)은 DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV - OLDI/RGB 브리지 디바이스를 평가하기 위한 기능 보드 설계입니다. 이 장치는 FPD-Link IV 모드의 DS90Ux981-Q1 또는 DS90Ux983-Q1 시리얼라이저와 같은 FPD-Link IV 지원 시리얼라이저 또는 DS90Ux925-Q1, DS90Ux927-Q1, DS90Ux929-Q1, DS90Ux941AS-Q1 또는 DS90Ux949-Q1과 같은 FPD-Link III 지원 시리얼라이저와 역호환 모드로 제휴합니다. (...)
평가 보드
ESDEVM — ESD 평가 모듈
ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDEP0076 — DLP® 구조적 조명을 사용한 AM572x 프로세서 기반의 3D 머신 비전 레퍼런스 디자인
The TIDEP0076 3D machine vision design describes an embedded 3D scanner based on the structured light principle. A digital camera along with a Sitara™ AM57xx processor System on Chip (SoC) is used to capture reflected light patterns from a DLP4500-based projector. Subsquent processing (...)
레퍼런스 디자인
PMP22416 — USB Type-C® 듀얼 벅 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 65W 출력 전력과 98.8%의 효율성을 지원하는 USB Type-C® 듀얼 출력 벅입니다. 이 설계에서는 21V 입력을 강압하기 위해 LM61460 벅 컨버터 2개를 사용하며, 효율성을 극대화하기 위한 5V 바이어스 전압 입력을 포함합니다. USB Type-C 설계는 5V, 9V, 15V, 20V의 듀얼 출력 전압을 제공하며 PMP22426 부속 카드를 사용하여 테스트되었습니다. PMP22426은 USB Type-C 전원 공급 컨트롤러인 TPS25740B를 사용하여 각 출력을 개별적으로
레퍼런스 디자인
TIDA-01620 — USB Type-C®-DisplayPort 액티브 케이블 레퍼런스 설계
The USB Type-C® to DisplayPort Active Cable reference design is a framework that can enable DisplayPort video signaling over a USB Type-C connection. Traditionally, DisplayPort connectors transfer DisplayPort video but this connector can be large and are not ideal for small electronics. While a (...)
레퍼런스 디자인
TIDEP0046 — DSP 가속화용 OpenCL을 사용한 AM57x의 몬테카를로 시뮬레이션 레퍼런스 디자인
TI’s high performance ARM® Cortex®-A15 based AM57x processors also integrate C66x DSPs. These DSPs were designed to handle high signal and data processing tasks that are often required by industrial, automotive and financial applications. The AM57x OpenCL implementation makes it easy (...)
레퍼런스 디자인
TIDEP0047 — TI의 AM57x 프로세서를 사용한 전력 및 열 설계 고려 사항 레퍼런스 설계
This is a reference design based on the AM57x processor and companion TPS659037 power management integrated circuit (PMIC). This design specifically highlights important power and thermal design considerations and techniques for systems designed with AM57x and TPS659037. It includes (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00845 — 배터리 단락 보호를 지원하는 2포트 오토모티브 USB 2.0 허브 레퍼런스 디자인
TIDA-00845 is a dual-port USB 2.0 hub with the ability to withstand a short of up to 18-V DC on both downstream ports, as well as Level 4 IEC 61000-4-2 ESD protection, overcurrent conditions, and shorts to ground. This protection is provided by an integrated protection device - the (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00600 — CC2530 ZigBee 무선 MCU를 위한 전원 및 배터리 관리 레퍼런스 설계
The main focus of the TIDA-00600 is to provide a small size and cost optimized power management solution for ZigBee systems that requires both a rechargable battery and DC connector power supply. TIDA-00600 design provides test data, design guide and Gerber files for the power management segment.
(...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.