TPD1E05U06-Q1
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPDxE05U06-Q1 1 and 4 Channel ESD Protection Diodes for SuperSpeed (Up to 6 Gbps) Interface datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2017/09/20 |
| Application note | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/11 | |
| Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
| Application note | ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/17 | |
| Application brief | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/11/12 | |
| Selection guide | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017/06/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 평가 모듈
DS90UB971-Q1 평가 모듈(EVM)은 DS90UB971-Q1 FPD-Link IV 시리얼라이저를 평가하기 위한 기능 보드 설계입니다. DS90UB971-Q1 시리얼라이저는 FPD-Link IV 시리얼라이저를 나타내며 8MP+ 이미저, 위성 레이더, LIDAR 및 ToF(Time of Flight) 센서를 포함한 초고속 센서를 지원하도록 설계되었습니다. 이 칩은 8.4Gbps 순방향 채널 및 초저 지연 시간 52.5Mbps 양방향 제어 채널을 제공하며 단일 동축(PoC)을 통해 전원을 지원합니다. DS90UB971-Q1은 (...)
평가 보드
DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI-FPD-Link IV 브리지 시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux981-Q1EVM은 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI-FPD-Link IV 시리얼라이저용 EVM(평가 모듈)입니다. DS90Ux981-Q1은 60Hz에서 픽셀당 30비트로 4K를 포함한 초고화질 해상도를 지원합니다. 2 MIPI DSI 포트 입력은 레인당 최대 2.5Gbps의 속도를 지원하는 MIPI DSI v1.3.1 및 DPHY v1.2와 호환되며, FPD-Link 인터페이스는 FPD-Link IV 모드에서 채널당 최대 10.8Gbps 또는 FPD-Link III 모드에서 채널당 최대 3.675Gbps를 (...)
평가 보드
DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1 4K DSI - FPD-Link IV 브리지 시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux981-Q1MEVM은 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI-FPD-Link IV 시리얼라이저용 평가 모듈입니다. DS90Ux981-Q1은 60Hz에서 픽셀당 30비트로 4K를 포함한 초고화질 해상도를 지원합니다. 2 MIPI DSI 포트 입력은 레인당 최대 2.5Gbps의 속도를 지원하는 2 MIPI DSI v1.3.1 및 DPHY v1.2와 호환되며, FPD-Link 인터페이스는 FPD-Link IV 모드에서 채널당 최대 10.5Gbps 또는 FPD-Link III 모드에서 채널당 최대 3.675Gbps를 (...)
평가 보드
DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort-FPD-Link IV 브리지 시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux983-Q1EVM은 DS90Ux983-Q1 디스플레이 포트-FPD-Link IV 시리얼라이저용 평가 모듈입니다. DS90Ux983-Q1은 60Hz에서 픽셀당 30비트로 4K를 포함한 초고화질 해상도를 지원합니다. DisplayPort 입력은 레인당 최대 8.1Gbps의 속도를 지원하는 DisplayPort v1.4와 호환되며, FPD-Link IV 모드에서 채널당 최대 13.5Gbps 또는 FPD-Link III 모드에서 채널당 최대 3.675Gbps를 지원합니다. DS90Ux983-Q1EVM의 FPD-링크 상호 연결은 (...)
평가 보드
DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort-FPD-Link IV 브리지 시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux983-Q1MEVM은 DS90Ux983-Q1 DisplayPort-FPD-Link IV 시리얼라이저용 평가 모듈입니다. DS90Ux983-Q1은 60Hz에서 픽셀당 30비트로 4K를 포함한 초고화질 해상도를 지원합니다. DisplayPort 입력은 레인당 최대 8.1Gbps의 속도를 지원하는 DisplayPort v1.4와 호환되며, FPD-Link IV 모드에서 채널당 최대 13.5Gbps 또는 FPD-Link III 모드에서 채널당 최대 3.675Gbps를 지원합니다. DS90Ux983-Q1MEVM의 FPD-링크 (...)
평가 보드
ESDEVM — 0402, 0201 등을 포함한 ESD 다이오드 패키지용 범용 평가 모듈
ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01623 — 30W/in3, 93.4% 효율, 100W AC/DC 어댑터 레퍼런스 설계
완전한 테스트를 거친 이 레퍼런스 설계는 노트북 어댑터 및 스마트폰 충전기 애플리케이션을 위한 넓은 입력 전압 범위(100~240V AC)를 제공하는 고효율, 높은 전력 밀도, AC/DC 어댑터 솔루션입니다. 이 설계는 UCC28056 기반의 프론트 엔드 TM(전도 모드) PFC(역률 보정) 회로와 UCC28780 기반의 절연 DC/DC 변환을 위한 능동 클램프 플라이백으로 구성됩니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |