TPD2S017
- Ultra-low clamping voltage ensures the protection of ultra-low voltage core chipset during ESD events
- IEC 61000-4-2 ESD protection
- Matching of series resistor (R = 1 Ω) of ±8 mΩ (typical)
- Differential channel input capacitance matching of 0.02 pF (typical)
- High-speed data rate and EMI filter action at high frequencies (–3 dB bandwidth, ≉3 GHz)
- Available in 6-Pin small-outline transistor [SOT-23 (DBV)] package
- Easy straight-through routing packages
The TPD2S017 is a two channel electrostatic discharge (ESD) protection device. This protection product offers two-stage ESD transient voltage suppression (TVS) diodes in each line with a typically 1-Ω series resistor isolation. This architecture allows the device to clamp at a very low voltage during system level ESD strikes.
The TPD2S017 conforms to the IEC61000-4-2 ESD protection standard. Due to the series resistor component, the TPD2S017 provides a controlled filter roll-off for even greater spurious EMI suppression and signal integrity. The monolithic silicon technology allows good matching of the component values, including the clamp capacitances and the series resistors between the differential signal pairs. The tight matching of the line capacitance and series resistors ensures that the differential signal distortion due to added ESD clamp remains minimal, and it also allows the part to operate at high-speed differential data rate (in excess of 1.5 Gbps). The DBV package offers a flow-through pin mapping for ease of board layout.
Typical applications of this ESD protection device are circuit protection for USB data lines, IEEE 1394 Interfaces, LVDS, MDDI/MIPI and HS signals.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPD2S017 2-Channel Ultra-Low Clamp Voltage ESD Solution With Series-Resistor Isolation datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/01/03 |
Application note | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/11 | |
User guide | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/09/19 | |
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
Application note | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/04/07 | |
User guide | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/27 | |
White paper | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016/02/10 | ||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
<p>ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 디바이스를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다.<>
</p>일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 임피던스 제어 레이아웃이 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베딩하도록 구현됩니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00079 — 클래스 1 PoE - 고효율 IP 카메라 전원 모듈 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.