TPD4E002
- IEC 61000-4-2 ESD Protection
- ±15-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 2.5-A Peak Pulse Current (8/20-µs Pulse)
- ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
- ±15-kV Human Body Model (HBM)
- Four Unidirectional Voltage Suppression Diodes for use in ESD Protection
- I/O Breakdown Voltage, VBR = 6.1 V (Minimum)
- I/O Capacitance 11 pF (Typical)
- Low Leakage Current < 100 nA
- Very Small Printed-Circuit Board (PCB) Area < 2.6 mm2
- High Integration
- Suitable for High-Density Boards
The TPD4E002 device is a transient voltage suppressor (TVS) designed to protect up to four lines against electrostatic discharge (ESD) transients. The monolithic circuit design allows superior capacitance matching between the channels and reduced crosstalk. This device is ideal for applications where both reduced line capacitance and board space-saving are required.
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPD4E002 Quad Low-Capacitance Array with ±15-kV ESD Protection datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2016/11/18 |
Application brief | ESD Protection for GPIO | PDF | HTML | 2024/01/08 | |
Selection guide | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022/09/07 | ||
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
White paper | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016/02/10 | ||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
<p>ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 디바이스를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다.<>
</p>일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 임피던스 제어 레이아웃이 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베딩하도록 구현됩니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP40280 — 양방향 배터리 초기화 시스템 제어 보드 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.