TPD4E101
- Provides System-Level ESD Protection for Low-
Voltage I/O Interface - IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±15-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air-Gap Discharge
- IEC 61000-4-5 (Surge): 3 A (8/20 µs)
- I/O Capacitance 4.8 pF (Typical)
- Dynamic Resistance 0.45 Ω (Typical)
- DC Breakdown Voltage ±6 V (Minimum)
- Ultra-Low Leakage Current 100 nA (Maximum)
Overtemperature - 10-V Clamping Voltage (Maximum at IPP = 1 A)
- Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
- Space Saving DPW package (0.8-mm × 0.8-mm)
The TPD4E101 device is a four-channel electrostatic discharge (ESD) transient voltage suppression (TVS) diode array in an ultra small 0.8-mm × 0.8-mm package. This TVS protection device offers ±15-kV contact ESD, ±15-kV IEC air-gap protection, and has four back-to-back TVS diodes for bipolar or bidirectional signal support. The 4.8-pF typical line capacitance of this ESD protection diode array is suitable for a wide range of applications supporting data rates up to 700 Mbps. The DPW package is convenient for component placement in space-constrained applications and the 0.48-mm pitch helps save on PCB manufacturing costs.
Typical applications of this ESD protection device are circuit protection for SIM cards, audio lines (microphones, earphones, and speakerphones), SD interfaces and pushbuttons. This ESD clamp is good for providing protection in end-equipment like cell phones, portable media players, wearables, set-top boxes, and eBooks.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPD4E101 4-Channel Bidirectional Low Capacitance ESD Protection Device with 15-kV Contact and Ultra-Low Clamping Voltage datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2016/04/01 |
User guide | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/09/19 | |
Selection guide | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022/09/07 | ||
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
Application note | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/04/07 | |
User guide | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/27 | |
Application brief | Choosing the Correct Models for ESD Devices | 2018/05/11 | ||
White paper | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016/02/10 | ||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012/09/25 | ||
User guide | ESD PROTECTION DIODES EVM | 2012/03/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X2SON (DPW) | 4 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.