TPD6E001
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±15-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- I/O Capacitance: 1.5-pF (Typical)
- Low Leakage Current: 1-nA (Maximum)
- Low Supply Current: 1-nA (Typical)
- 0.9-V to 5.5-V Supply-Voltage Range
- Space-Saving RSE and RSF Package Options
- Alternate 2-, 3-, 4-Channel Options Available:
TPD2E2U06, TPD3E001, and TPD4E1U06
The TPD6E001 is a six-channel Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode array. The TPD6E001 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4). This device has a 1.5-pF IO capacitance per channel, making it ideal for use in high-speed data IO interfaces. The ultra low leakage current (<1 nA max) is suitable for precision analog measurements in applications like glucose meters and heart rate monitors.
The TPD6E001 is available in space saving RSE (UQFN) and RSF (WQFN) packages and is specified for –40°C to 85°C operation. Also see TPD2E2U06, TPD3E001, and TPD4E1U06 which are 2, 3, and 4 channel ESD protection options, respectively, for ESD protection diode arrays with a different number of channels. The TPD2E2U06 provides a higher level of IEC ESD protection, when compared to the TPDxE001 family, and removes the need for an input capacitor. The TPD4E1U06 removes the need for an input capacitor, provides higher IEC ESD protection, and provides lower capacitance, when compared to the TPDxE001 family.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPD6E001 Low-Capacitance 6-Channel ESD-Protection for High-Speed Data Interfaces datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2015/09/30 |
User guide | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/09/19 | |
Selection guide | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022/09/07 | ||
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
User guide | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/27 | |
White paper | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016/02/10 | ||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDEP0025 — 산업용 통신과 모터 제어용 단일 칩 드라이브
TIDA-00204 — EMI/EMC 준수, 산업용 온도, 듀얼 포트 기가비트 이더넷 PHY 레퍼런스 설계
TIDEP0035 — HIPERFACE DSL 마스터 인터페이스가 통합된 ARM MPU 레퍼런스 디자인
TIDEP0050 — EnDat 2.2 시스템 레퍼런스 설계
TIDEP0054 — 변전소 자동화를 위한 병렬 중복 프로토콜(PRP) 이더넷 레퍼런스 설계
TIDEP-0075 — 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인
TIDEP0078 — AM572x용 OPC UA 데이터 액세스 서버 레퍼런스 디자인
TIDEP0043 — Acontis EtherCAT 마스터 스택 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 10 | Ultra Librarian |
WQFN (RSF) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.