TPS25730
- PD3.1 compatible for sink only applications
- PD3.1 is the latest Power Delivery specification from USB-IF
- PD2 and PD3
- Fully configurable single port PD controller
- Optimized for sink only USB Type-C and USB PD applications
- Complete barrel jack replacement solution for switching to USB Type-C
- Fully configurable with pin strapping
- Industrial temperature range supported
- For a more extensive selection guide, please refer to USB Type-C & PD Portfolio and Selecting a USB Type-C & PD Controller
- Fully managed integrated power path
- Integrated overvoltage protection and reverse current protection
- USB Type-C PD Controller
- 6 GPIO set functions
- Cable attach and orientation detection
- Integrated dead battery Rd
- Physical layer and policy engine
- Integrated VBUS 3.3-V LDO for dead battery
- Power supply from 3.3-V or VBUS source
- I2C access for external microcontroller
The TPS25730 is a highly integrated stand-alone USB Type-C and Power Delivery (PD) controller optimized for sink only applications supporting USB-C PD Power. The TPS25730 integrates a fully managed power path with robust protection for a complete USB-C PD solution. The TPS25730 also has the ability to control an external power path through the use of internal gate drivers. The TPS25730 is best suited for sink only applications that may have previously been powered by a barrel jack. Using resistor pin strapping, a user can implement a fully featured USB Type-C PD port with the TPS25730 on their platform. There is no need for an external EEPROM, an external microcontroller, or any type of firmware development.
The TPS25730 is intended to make setting up a sink only USB Type-C application simple yet robust. A user has all of the benefits of a barrel jack port, while now taking advantage of the benefits that USB Type-C and USB Type-C PD can bring to their system.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS25730USB Type-C®and USB PD Controller with Integrated Power Switches Optimized for Power Applications datasheet | PDF | HTML | 2023/10/26 |
User guide | TPS25730 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2023/10/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS25730EVM — 싱크 전용 USB Type-C® 및 USB PD 컨트롤러용 TPS25730 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
WQFN (REF) | 38 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.