TPS3703-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C7B
- Functional Safety-Capable
- Input voltage range: 1.7 V to 5.5 V
- Undervoltage lockout (UVLO): 1.7 V
- Low quiescent current: 7 µA (Max)
- High threshold accuracy:
- ± 0.25% (typical)
- ± 0.7% (–40°C to +125°C)
- Fixed window threshold levels
- 50-mV steps from 500 mV to 1.3 V
- 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.8 V, 2.9 V 3.3 V, 5 V
- Available in UV threshold only
- Window tolerance available from ±3% to ±7%
- User adjustable voltage threshold levels
- Internal glitch immunity and hysteresis
- Fixed time delay options: 50 µs, 1 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 100 ms, 200 ms
- Programmable time delay option with a single external capacitor
- Open-drain active low UV and OV monitor
- RESET voltage latching output mode
The TPS3703-Q1 device is an integrated overvoltage (OV) and undervoltage (UV) monitor or reset IC in industry’s smallest 6-pin DSE package. This highly accurate voltage supervisor is ideal for systems that operate on low-voltage supply rails and have narrow margin supply tolerances. Low threshold hysteresis prevent false reset signals when the monitored voltage supply is in its normal range of operation. Internal glitch immunity and noise filters further eliminate false resets resulting from erroneous signals.
The TPS3703-Q1 does not require any external resistors for setting overvoltage and undervoltage reset thresholds, which further optimizes overall accuracy, cost, solution size, and improves reliability for safety systems. The Capacitor Time (CT) pin is used to select between the two available reset time delays designed into each device and also to adjust the reset time delay by connecting a capacitor. A separate SENSE input pin and VDD pin allow for the redundancy sought by high-reliability systems.
This device has a low typical quiescent current specification of 4.5 µA (typical). The TPS3703-Q1 is suitable for automotive applications and is qualified for AEC-Q100 Grade 1.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS3703Q1-A4120EVM — 리셋 시간 지연을 지원하는 TPS3703-Q1 고정밀 윈도우 통제기 평가 모듈
The TPS3703Q1-A4120 evaluation module (EVM) tests the features of the TPS3703-Q1 device to the fullest extent. TPS3703-Q1 is a high-accuracy window supervisor or reset IC in a 6-pin very-very-thin small-outline no-lead (WSON) package. TPS3703-Q1 includes a CT pin that is used to (...)
TPS3703A4330-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3703B4125-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3703C4330-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3703D4120-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3703D7330-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP22650 — GaN 기반, 6.6kW, 양방향, 온보드 충전기 레퍼런스 디자인
TIDA-010052 — 모터 드라이브용 안전 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-020000 — POL PMIC, FPD-Link III, 수퍼바이저 및 POC를 지원하는 오토모티브 2.6MP 카메라 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-010070 — 저전압 서보 드라이브를 위한 보호 DC-버스 입력 전원 및 제어 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-050008 — 향상된 전압 감시 기능을 갖춘 ADAS 전원 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치