TPS38700-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C7B
- Functional Safety - Compliant
- Developed for functional safety applications
- Documentation to aid ISO 26262 system design will be available upon production release
- Systematic capability up to ASIL D
- Hardware capability up to ASIL B
- Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
- Undervoltage lockout (UVLO): 2.0 V
- Low quiescent current: 35 µA (typical)
- Window watchdog
- Independent RESET
- Independent NIRQ
- NVM error check
- 1-bit error correction
- 2-bit error detection
- CRC error check on register maps
- Battery backup
- Crystal oscillator option
- I2C programmable sequence
- RTC clock alarm function
The TPS38700-Q1 device is an integrated multichannel voltage sequencer with a window watchdog and I2C programmable available in a 24-pin 4 mm x 4 mm VQFN package.
This multichannel voltage sequencer is ideal for systems that require precise power up and/or power down sequencing and can be interfaced with multichannel voltage supervisors. The device defaults to preprogrammed OTP options but the I2C can reprogram the power up and power down sequence, watchdog settings, and sequence timing options if needed.
Flexible and programmable voltage rail sequencing capabilities, low quiescent current, and small footprint allow this device to meet most application requirements.
자세한 정보 요청
기능 안전 고장 모드의 영향과 진단 분석(FMEDA) 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS38700-Q1 Power-Supply Sequencer With I2C Support for Up to 12 Channels datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/12/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS38700Q1EVM — 최대 12개 채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 전원 공급 장치 시퀀서용 TPS38700 평가 모듈
TPS38700 평가 모듈(EVM)은 윈도우 워치독이 있는 통합 멀티 채널 전압 시퀀서인 TPS38700을 평가하기 위한 플랫폼입니다. TPS38700은 상호 집적 회로(I2C) 프로그래밍이 가능하며 24핀 VQFN(초박형 쿼드 플랫팩 무연) 패키지로 제공됩니다.
TPS38700Q1EVM은 최대 12채널의 파워 업 및/또는 파워 다운 시퀀싱을 순차적으로 출력하고 멀티 채널 전압 통제기와 인터페이스할 수 있습니다. 장치는 기본적으로 OTP(One-Time Programmable) 옵션으로 프로그래밍되지만, I2C는 필요한 경우 파워 (...)
TPS389387EVM — TPS389006 및 TPS38700S-Q1 공동 평가 모듈
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power Manufacturing Tool
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
시퀀서
하드웨어 개발
평가 보드
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치