TPS709
- Ultra-low IQ: 1 µA
- Reverse current protection
- Low ISHUTDOWN: 150 nA
- Input voltage range: 2.7 V to 30 V
- Supports 200-mA peak output
- 2% accuracy over temperature
- Available in fixed-output voltages: 1.2 V to 6.5 V
- Thermal shutdown and overcurrent protection
- Packages: SOT-23-5, WSON-6
The TPS709 series of linear regulators are ultralow, quiescent current devices designed for power-sensitive applications. A precision band-gap and error amplifier provides 2% accuracy over temperature. Quiescent current of only 1 µA makes these devices ideal solutions for battery-powered, always-on systems that require very little idle-state power dissipation. These devices have thermal-shutdown, current-limit, and reverse-current protections for added safety.
Shutdown mode is enabled by pulling the EN pin low. The shutdown current in this mode goes down to 150 nA, typical.
The TPS709 series is available in WSON-6 and SOT-23-5 packages.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS709 150-mA, 30-V, 1-µA IQ Voltage Regulators With Enable datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2021/07/01 |
White paper | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021/02/18 | ||
Application note | Avoid Start-up Overshoot of LDO | 2020/03/12 | ||
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 | ||
Technical article | How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design | PDF | HTML | 2017/12/04 | |
Application note | Linear power for automated industrial systems | 2015/01/09 | ||
User guide | TPS709xxEVM-110 Evaluation Module (Rev. A) | 2012/09/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
HALL-TRIGGER-EVM — 외부 자기장 보호 기능이 있는 무접촉 홀(Hall) 효과 변속 트리거용 평가 모듈
ISO5852SDWEVM-017 — SiC 및 IGBT 전원 모듈용 구동 및 보호 평가 보드
The ISO5852SDWEVM-017 is a compact, dual chanel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for half-bridge Sic MOSFET and IGBT Power Modules in standard 62-mm package. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation driver IC ISO5852SDW in (...)
LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN 저압측 드라이버 + GaN FET LiDAR 평가 모듈
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TPS70933EVM-110 — TPS70933 평가 모듈
UCC21710QDWEVM-025 — SiC 및 IGBT 트랜지스터 및 전원 모듈용 구동 및 보호 평가 보드
UCC21732QDWEVM-025 — SiC 및 IGBT 트랜지스터 및 전원 모듈용 구동 및 보호 평가 보드
The UCC21732QDWEVM-025 is a compact, single channel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for SiC MOSFET and Si IGBT Power Modules housed in 150 x 62 x 17 mm and 106 x 62 x 30 mm packages. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation (...)
UCC21750QDWEVM-025 — SiC 및 IGBT 트랜지스터 및 전원 모듈용 구동 및 보호 평가 보드
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TPS709이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |