TPS769
- 100-mA Low-Dropout Regulator
- Available in 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, and 5-V Fixed-Output and Adjustable Versions
- Only 17 uA Quiescent Current at 100 mA
- 1 uA Quiescent Current in Standby Mode
- Dropout Voltage Typically 71 mV at 100mA
- Over Current Limitation
- \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
- 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
The TPS769xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low dropout voltage, ultralow-power operation, and miniaturized packaging. These regulators feature low dropout voltages and ultralow quiescent current compared to conventional LDO regulators. Offered in a 5-terminal small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS769xx series devices are ideal for micropower operations and where board space is at a premium.
A combination of new circuit design and process innovation has enabled the usual PNP pass transistor to be replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low, typically 71 mV at 100 mA of load current (TPS76950), and is directly proportional to the load current. Since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is ultralow (28 uA maximum) and is stable over the entire range of output load current (0 mA to 100 mA). Intended for use in portable systems such as laptops and cellular phones, the ultralow-dropout voltage feature and ultralow-power operation result in a significant increase in system battery operating life.
The TPS769xx also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 uA typical at TJ = 25°C. The TPS769xx is offered in 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, and 5-V fixed-voltage versions and in a variable version (programmable over the range of 1.2 V to 5.5 V).
관심 가지실만한 유사 제품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Ultra Low-Power 100-mA Low-Dropout Line Regulators datasheet (Rev. E) | 2002/01/10 | |
* | Radiation & reliability report | TPS76901SDBVR Reliability Report | 2012/01/05 | |
Application note | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/08/18 | |
Application note | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/08/09 | |
Application note | Ceramic Capacitors Replace Tantalum Capacitors in LDOs (Rev. A) | 2006/10/13 | ||
User guide | DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) | 2005/06/02 | ||
User guide | TPS769xx SOT-23 LDO Linear Regulator | 2000/02/11 | ||
Application note | Powering the TMS320VC5402 DSP Using the TPS60100, TPS76918, and the TPS3305-18 | 1999/12/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS76901EVM-127 — SOT-23 LDO, 5V~1.8V, 100mA 출력 전원 공급 장치
The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.
TPS76933EVM-127 — SOT-23 LDO 전압 레귤레이터용 TPS76933 평가 모듈(5V-3.3V 출력 전원 공급)
TPS76933EVM-127 평가 모듈(EVM)은 설계자가 5V부터 3.3V의 출력으로 조정하기 위한 응용 제품에서 TPS76933 SOT-23 LDO를 사용 및 평가할 수 있는 간편한 레이아웃을 제공합니다. EVM에는 입력 및 출력 커패시터가 포함되어 있습니다.
PMP9357 — Altera Arria V FPGA 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TIDM-CHRONOS-PAN — Chronos 개인 영역 네트워크 및 센서 노드 개발 시스템 레퍼런스 디자인
TIDC-CC2540-BLE-USB — CC2540 Bluetooth 저에너지 USB 동글 레퍼런스 디자인
TIDC-ZLIGHT2-W — 가정 및 건물 자동화를 위한 간단한 백색 조광 가능 ZigBee 연결 LED 조명
TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY — Bluetooth 저에너지(Bluetooth 스마트)와 RS-485 게이트웨이
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD — ZigBee 홈 자동화 게이트웨이 레퍼런스 디자인
TIDA-00070 — 아날로그-디지털 컨버터의 출력 단어에서 비트 오류를 측정하는 FPGA 펌웨어 프로젝트
CC2538EM-RD — CC2538EM 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.