이 제품의 최신 버전이 있습니다
TPS7A8101
- Low-Dropout 1-A Regulator with Enable
- Adjustable Output Voltage: 0.8 V to 6 V
- Wide-Bandwidth High PSRR:
- 80 dB at 1 kHz
- 60 dB at 100 kHz
- 54 dB at 1 MHz
- Low Noise: 23.5 µVRMS typical (100 Hz to
100 kHz) - Stable with a 4.7-µF Capacitance
- Excellent Load and Line Transient Response
- 3% Overall Accuracy (Over Load, Line,
Temperature) - Overcurrent and Overtemperature Protection
- Very Low Dropout: 170 mV Typical at 1 A
- Package: 3-mm × 3-mm SON-8
The TPS7A8101 low-dropout linear regulator (LDO) offers very good performance in noise and power-supply rejection ratio (PSRR) at the output. This LDO uses an advanced BiCMOS process and a PMOSFET pass device to achieve very low noise, excellent transient response, and excellent PSRR performance.
The TPS7A8101 device is stable with a 4.7-µF ceramic output capacitor, and uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve a worst-case accuracy of 3% over all load, line, process, and temperature variations.
This device is fully specified over the temperature range of TJ = 40°C to 125deg;C and is offered in a 3-mm × 3-mm, SON-8 package with a thermal pad.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS7A8101 Low-Noise, Wide-Bandwidth, High PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/03/20 |
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 | ||
Analog Design Journal | 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal | 2012/09/25 | ||
Analog Design Journal | LDO noise examined in detail | 2012/09/25 | ||
User guide | TPS7A8101EVM-093 Evaluation Module | 2011/12/20 | ||
Application note | LDO Performance Near Dropout | 2010/10/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS58J64EVM — ADS58J64 평가 모듈
ADS58J64EVM은 텍사스 인스트루먼트의 ADS58J64 통합형 리시버 평가에 사용되는 평가 보드입니다. ADS58J64는 저전력 14비트, 500MSPS, 쿼드 채널 통신 리시버로 버퍼링된 아날로그 입력을 사용합니다. 이 장치는 JESD204B 인터페이스 및 최대 10Gbps의 데이터 전송률을 지원합니다. EVM에는 단일 종단 신호 및 클록 소스를 지원하고 다양한 신호 주파수를 수용할 수 있도록 변압기에 연결된 아날로그 및 클록 입력이 있습니다. 아날로그 입력에서는 더 우수한 진폭 및 위상 매칭 성능을 위해 변압기들이 앞뒤로 (...)
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x-24x 보간, 6 & 9GHz PLL DAC 평가 모듈
The DAC38RF80EVM is the circuit board for evaluating DAC38RF80/84/90 digital-to-analog converters (DACs). The EVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9-GSPS sampling rate. It is designed to work with the FPGA-based pattern generator card TSW14J56EVM (Rev B and up). The (...)
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 1x-24x 보간, 6 & 9GHz PLL DAC 평가 모듈
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 듀얼 채널, 14비트, 8.4GSPS, 1x-24x 보간, 5 & 7.5GHz PLL DAC 평가 모듈
The DAC38RF89 evaluation module (EVM) is the circuit board for evaluating DAC38RF89 digital-to-analog converters (DACs). The DAC38RFEVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9-GSPS sampling rate and is designed to work with the TSW14J56EVM (Rev B and up). The available FMC (...)
DCA1000EVM — 실시간 데이터 캡처 및 스트리밍을 위한 DCA1000 평가 모듈
DCA1000 평가 모듈(EVM)은 TI AWR 및 IWR 레이더 센서 EVM의 2레인 및 4레인 LVDS(저전압 차동 신호) 트래픽에 대한 실시간 데이터 캡처 및 스트리밍을 제공합니다. 데이터는 1Gbps 이더넷을 통해 mmWave Studio 툴을 실행하는 PC로 실시간으로 스트리밍되어 캡처, 시각화를 수행할 수 있으며, 데이터 처리 및 알고리즘 개발을 위해 선택한 애플리케이션에 전달할 수 있습니다.
LMK04610EVM — 이중 PLL EVM을 지원하는 LMK04610 초저잡음 및 저전력 JESD204B 호환 클록 지터 클리너
LMK04616EVM — LMK04616 평가 모듈
LMK05028EVM — LMK05028 네트워크 클록 제너레이터 및 싱크로나이저 평가 모듈
LMK05028EVM은 LMK05028 네트워크 클록 제너레이터 및 싱크로나이저를 위한 평가 모듈입니다. 이 EVM은 장치 평가, 규정 준수 테스트 및 시스템 프로토타이핑에 활용할 수 있습니다.
LMK05028은 입력 원더와 지터 감쇠를 위한 프로그래머블 대역폭과 두 개의 디지털 PLL(DPLL)을 통합합니다. 이 EVM에는 클록 입력, 오실레이터 입력 및 클록 출력을 위한 SMA 커넥터가 포함되어 있어 50Ω 테스트 장비와 상호 작용합니다. 온보드 XO 및 TCXO 옵션을 사용하면 LMK05028을 자유 실행, 잠금 (...)
LMK5B33216EVM — LMK5B33216 - BAW VCO가 포함된 16개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저용 평가 모듈
LMK5B33216 평가 모듈(EVM)은 LMK5B33216 네트워크 클록 생성기 및 싱크로나이저 개발용 플랫폼입니다. 이 EVM은 장치 평가, 규정 준수 테스트 및 시스템 프로토타이핑에 활용할 수 있습니다.
LMK5B33216EVM은 3개의 APLL(아날로그 위상 동기 회로) 및 3개의 DPLL(디지털 PLL)을 프로그래머블 루프 대역폭에 결합합니다. 이 EVM에는 클록 입력, 오실레이터 입력 및 클록 출력을 위한 SMA(서브미니어처 버전 A) 커넥터가 포함되어 있어 50Ω 테스트 장비와 상호 작용합니다. 온보드 (...)
TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 저잡음, 고대역폭 PSRR, 저손실 1A 선형 레귤레이터 평가 모듈
TIDA-01215 — RF 샘플링 DAC에서 스퍼 및 위상 잡음 최적화를 위한 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-01240 — RF 샘플링 S 대역 레이더 트랜스미터 레퍼런스 디자인
TIDA-00294 — 고속 ADC 레퍼런스 설계를 위한 Dallas Logic Corp 고성능 액티브 인터페이스
TIDEP-0091 — 77GHz 레벨 트랜스미터를 위한 전력 최적화 레퍼런스 디자인
TIDA-01378 — 업스트림 DOCSIS 3.1 애플리케이션을 위한 광대역 리시버 레퍼런스 디자인
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
TIDA-01084 — 연속 파형 위상 정렬 다중 톤 생성기: DC-6GHz RF 샘플링 DAC 레퍼런스 디자인
This (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.