이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
TPS7B69-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- 4 to 40-V Wide VI Input Voltage
Range With up to 45-V Transient - Maximum Output Current: 150 mA
- Low Quiescent Current (IQ):
- 15 µA Typical at Light Loads
- 25 µA Maximum Under Full Temperature
- 450-mV Typical Low Dropout Voltage at 100 mA Load
Current - Stable With Low ESR Ceramic Output Capacitor
(2.2 to 100 µF) - Fixed 2.5-V, 3.3-V, and 5-V Output Voltage Options
- Integrated Fault Protection:
- Thermal Shutdown
- Short-Circuit Protection
- Packages:
- 4-Pin SOT-223 Package
- 5-Pin SOT-23 Package
The TPS7B69xx-Q1 device is a low-dropout linear regulator designed for up to 40-V VI operations. With only 15-µA (typical) quiescent current at light load, the device is suitable for standby microcontrol-unit systems especially in automotive applications.
The devices feature an integrated short-circuit and overcurrent protection. The TPS7B69xx-Q1 device operates over a –40°C to 125°C temperature range. Because of these features, the TPS7B6925-Q1, TPS7B6933-Q1, and TPS7B6950-Q1 devices are well suited in power supplies for various automotive applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS7B69xx-Q1 High-Voltage Ultra-Low IQ Low-Dropout Regulator datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/01/19 |
| Application note | An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/09/23 | |
| Test report | Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024/03/25 | |
| Functional safety information | TPS7B69-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022/09/23 | |
| Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
| E-book | LDO Basics (Rev. A) | 2019/04/08 | ||
| Technical article | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017/03/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8706H-Q1EVM — 넓은 공통 모드 전류 센스 증폭기를 지원하는 차량용 하프 브리지 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈(EVM)
DRV8706H-Q1EVM은 오토모티브 등급 브러시드 DC 모터 드라이버인 DRV8706H-Q1을 평가하도록 설계되었습니다. DRV8706H-Q1은 고압측 및 저압측 N채널 전원 MOSFET을 구동할 수 있는 고집적 H 브리지 게이트 드라이버입니다. 고압측용 통합 더블러 충전 펌프와 저압측용 선형 레귤레이터를 사용하여 적절한 게이트 드라이브 전압을 생성합니다.
이 장치는 스마트 게이트 드라이브 아키텍처를 사용하여 시스템 비용을 절감하고 안정성을 개선합니다. 게이트 드라이버는 데드 타임을 최적화하여 슛스루 조건을 방지하고, 조정 (...)
TPS7B6950EVM — TPS7B6950-Q1 저IQ LDO 레귤레이터 평가 모듈
The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TPS7B69-Q1이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |