8-pin (DRB) package image

TPS7B8401QWDRBRQ1 활성

차량용 150mA, 40V, 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 - 액티브화 및 빠른 과도 응답 지원

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS7B8401QWDRBRQ1.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSON (DRB) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS7B84-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Junction temperature: –40°C to +150°C, TJ
  • Input voltage range: 3V to 40V (42V max)
  • Output voltage range:
    • Adjustable output: 1.2V to 18V
    • Fixed output: 3.3V and 5V
  • Output current: up to 150mA
  • Output voltage accuracy: ±0.75% (max)
  • Low dropout voltage:
    • 225mV (max) at 150mA (VOUT ≥ 3.3V)
  • Low quiescent current:
    • 18µA (typ)
    • 4µA (max) when disabled
  • Excellent line transient response:
    • ±2% VOUT deviation during cold-crank
    • ±2% VOUT deviation (1V/µs VIN slew rate)
  • Stable with a 2.2µF or larger capacitor
  • Functional Safety-Capable
  • Package options:
    • DRB (8-pin VSON), RθJA: 50.8°C/W
    • DCY (4-pin SOT-223), RθJA: 85.5°C/W

TPS7B84-Q1에 대한 설명

The TPS7B84-Q1 is a low-dropout linear regulator designed to connect to the battery in automotive applications. The device has an input voltage range extending to 40V, which allows the device to withstand transients (such as load dump) that are anticipated in automotive systems. With only an 18µA quiescent current, the device is an optimal solution for powering always-on components such as microcontrollers (MCUs) and controller area network (CAN) transceivers in standby systems.

The TPS7B84-Q1 has both fixed and adjustable output types. The wide output voltage range allows the device to generate the bias voltage for silicon carbide (SiC) gate drivers and microphones as well as power MCUs and processors.

The device has state-of-the-art transient response that allows the output to quickly react to changes in load or line (for example, during cold-crank conditions). Additionally, the device has a novel architecture that minimizes output overshoot when recovering from dropout. During normal operation, the device has a tight DC accuracy of ±0.75% over line, load, and temperature.

The device is available in both a SOT223 package and a small VSON package with wettable flanks that facilitates a compact printed circuit board (PCB) design. The low thermal resistance enables sustained operation despite significant dissipation across the device.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기