이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPS7B84-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Junction temperature: –40°C to +150°C, TJ
- Input voltage range: 3V to 40V (42V max)
- Output voltage range:
- Adjustable output: 1.2V to 18V
- Fixed output: 3.3V and 5V
- Output current: up to 150mA
- Output voltage accuracy: ±0.75% (max)
- Low dropout voltage:
- 225mV (max) at 150mA (VOUT ≥ 3.3V)
- Low quiescent current:
- 18µA (typ)
- 4µA (max) when disabled
- Excellent line transient response:
- ±2% VOUT deviation during cold-crank
- ±2% VOUT deviation (1V/µs VIN slew rate)
- Stable with a 2.2µF or larger capacitor
- Functional Safety-Capable
- Package options:
- DRB (8-pin VSON), RθJA: 50.8°C/W
- DCY (4-pin SOT-223), RθJA: 85.5°C/W
The TPS7B84-Q1 is a low-dropout linear regulator designed to connect to the battery in automotive applications. The device has an input voltage range extending to 40V, which allows the device to withstand transients (such as load dump) that are anticipated in automotive systems. With only an 18µA quiescent current, the device is an optimal solution for powering always-on components such as microcontrollers (MCUs) and controller area network (CAN) transceivers in standby systems.
The TPS7B84-Q1 has both fixed and adjustable output types. The wide output voltage range allows the device to generate the bias voltage for silicon carbide (SiC) gate drivers and microphones as well as power MCUs and processors.
The device has state-of-the-art transient response that allows the output to quickly react to changes in load or line (for example, during cold-crank conditions). Additionally, the device has a novel architecture that minimizes output overshoot when recovering from dropout. During normal operation, the device has a tight DC accuracy of ±0.75% over line, load, and temperature.
The device is available in both a SOT223 package and a small VSON package with wettable flanks that facilitates a compact printed circuit board (PCB) design. The low thermal resistance enables sustained operation despite significant dissipation across the device.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS7B84-Q1 Automotive, 150mA, 40V, Adjustable, Low-Dropout Regulator datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2025/05/19 |
| Application note | An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/09/23 | |
| Functional safety information | TPS7B84-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/11/07 | |
| Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
| E-book | LDO Basics (Rev. A) | 2019/04/08 | ||
| Technical article | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017/03/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TPS7B4255EVM-062 — 70mA 40V 전압 추적 LDO(낮은 드롭아웃) 레귤레이터용 TPS7B4255 평가 모듈
TPS7B4255EVM-062 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 TPS7B4255-Q1 선형 레귤레이터의 작동 및 성능 평가에 사용됩니다.
이 EVM 구성에는 오토모티브 애플리케이션을 위한 70mA, 고전압, 전압 추적, LDO(낮은 드롭아웃) 레귤레이터와 초저 기생적 측정에 최적화되어 있는 온보드 부하 과도 회로가 포함되어 있습니다. 레귤레이터는 3mV의 추적 허용 오차로 최대 70mA까지 공급할 수 있으며, 최대 40V, 최대 과도 45V의 폭넓은 입력 전압(VIN) 범위를 가지고 있습니다. TPS7B4255-Q1 (...)
TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150mA 저 IQ, 고-PSRR LDO 전압 레귤레이터 평가 모듈
TPS7B8401 평가 모듈(EVM)은 TPS7B84 선형 레귤레이터 제품군의 작동 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다.
이 특별한 EVM 구성에는 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능한 넓은 입력 전압의 소형 단일 선형 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 LDO(저손실) VIN~VOUT의 부하에 최대 150mA를 공급할 수 있습니다. 안정성을 위해서는 최소 디레이팅 커패시턴스가 1uF(또는 그 이상)인 출력 커패시터를 사용하세요.
TRKRLDOEVM-119 — 범용 저손실(LDO) 트래커 레귤레이터 평가 모듈
범용 저손실(LDO) 추적기 레귤레이터 평가 모듈(EVM)은 외부 부품용 패드와 초저 기생적 측정에 최적화된 온보드 부하 과도 회로를 사용한 TI 트래커 LDO 디바이스의 작동과 성능을 평가하는 데 사용됩니다. 이 EVM은 DDA와 D 패키지에서 트래커 LDO에 적합합니다.
PMP23223 — 바이어스 공급 장치가 포함된 스마트 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계
UCC14240-Q1, UCC14141-Q1 및 UCC14341-Q1은 각각 다른 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |