TPS923650
- 4.5V to 65V wide input range
- LED common cathode connection
- Integrated 300mΩ MOSFET:
- Typical current limit (1.6A / 3.2A)
- Switching frequency (400kHz / 1MHz)
- Advanced dimming options:
- Analog dimming (200:1)
- Fast PWM dimming (50ns pulse width)
- Full protection features:
- LED open and short protection
- Switching FET open and short protection
- External component failure protection
- Cycle-by-cycle current limit
- Thermal shutdown
- Package: WSON-8, HVSSOP-8, SOT583
The TPS92365x family is a 1A / 2A non-synchronous Buck LED driver with 4.5V to 65V wide input range. By integrating the low-side NMOS, the device is capable of driving LEDs with high power density and high efficiency. The device also supports common cathodeconnection and single layer PCB. The switching frequency is set at 400kHz or 1MHz.
The TPS92365x family support PWM dimming by configuring through the DIM input pins by means of simple high and low signals. The TPS92365x family support analog dimming by configuring through the DIM input pins by means of analog voltage signals. The device adopts an adaptive off-time current mode control along with smart and accurate sampling to enable fast PWM dimming and achieve high dimming ratio.
The TPS92365x family also provides multiple systematic protections, including LED open and short, switching FET open and short, sense resistor open and short, and thermal shutdown.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS923650/1 65V 1A/2A Boost/Buck-Boost LED Driver with PWM/Analog Dimming datasheet | PDF | HTML | 2024/11/19 |
| Certificate | TPS923650D1DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/17 | ||
| Certificate | TPS923650D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/17 | ||
| Certificate | TPS923650D2DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/17 | ||
| Certificate | TPS923650D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/17 | ||
| Certificate | TPS923650D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/16 | ||
| Certificate | TPS923650D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/27 | ||
| User guide | TPS923650/1 65V 1A/2A Boost / Buck-Boost LED Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/10/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS923650DRLREVM — SOT583 패키지의 TPS923650 평가 모듈
TPS923650 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPS923651/0 장치 제품군의 주요 기능과 성능을 평가할 수 있도록 여러 변형 모델이 포함된 2계층 PCB 어셈블리입니다. TPS923651/0은 PWM/아날로그 조광 기능을 지원하는 4.5V~65V의 넓은 입력 범위를 지원하는 2A/1A 비동기 부스트/벅-부스트 LED 드라이버입니다. 저압측 NMOS를 통합한 이 장치는 높은 전력 밀도와 높은 효율로 LED를 구동할 수 있습니다.
TPS923651-0DSGREVM — WSON 패키지의 TPS923650 및 TPS923651 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |