TPS92690
- Input Voltage Range from 4.5 to 75 V
- Adjustable Current Sense (50 to 500 mV)
- Low-Side Current Sensing
- 2-Ω MOSFET Gate Driver
- Input Undervoltage Protection
- Output Overvoltage Protection
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- PWM Dimming Input
- Programmable Oscillator Frequency
- External Synchronization Capability
- Slope Compensation
- Programmable Soft-Start Function
- HTSSOP (PWP), 16-Pin, Exposed Pad Package
The TPS92690 device is a high-voltage, low-side NFET controller with an adjustable output current sense resistor voltage. Ideal for LED drivers, it contains all of the features needed to implement current regulators based on boost, SEPIC, flyback, and Cuk topologies.
Output current regulation is based on peak current-mode control supervised by a control loop. This methodology eases the design of loop compensation while providing inherent input voltage feed-forward compensation. The TPS92690 device includes a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range between 4.5 and 75 V. The PWM controller is designed for high-speed capability including an oscillator frequency range up to 2 MHz. The TPS92690 device includes an error amplifier, precision reference, cycle-by-cycle current limit, and thermal shutdown.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS92690 N-Channel Controller for Dimmable LED Drives With Low-Side Current Sense datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2014/11/12 |
| Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS92690EVM — 저압측 전류 감지를 지원하는 조광 가능 LED 드라이브를 위한 N-채널 컨트롤러 평가 모듈 보드
TPS92690 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |