TRF3761-C
- Fully Integrated VCO
- Low Phase Noise: –137dBc/Hz (at 600kHz, fVCO
of 1.9GHz) - Low Noise Floor: –158dBc/Hz at 10MHz Offset
- Integer-N PLL
- Input Reference Frequency range: 10MHz to
104MHz - VCO Frequency Divided by 2-4 Output
- Output Buffer Enable Pin
- Programmable Charge Pump Current
- Hardware and Software Power Down
- 3-Wire Serial Interface
- Single Supply: 4.5V to 5.25V Operation
TRF3761 is a family of high performance, highly integrated frequency synthesizers, optimized for high performance applications. The TRF3761 includes a low-noise, voltage-controlled oscillator (VCO) and an integer-N PLL.
TRF3761 integrates divide-by 1, 2, or 4 options for a more flexible output frequency range. It is controlled through a 3-wire serial-programming-interface (SPI) interface. For power sensitive applications the TRF3761 can be powered down by the SPI interface or externally via chip_en pin 2.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TRF3761-x Integer-N PLL with Integrated VCO datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2015/12/31 |
| Application note | TRF3761 QFN Installation Using a Hakko Hot Air Rework Station | 2007/04/07 | ||
| Application note | Fractional/Integer-N PLL Basics | 1998/05/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 모듈(EVM)용 GUI
계산 툴
TRF3761CALC — TRF3761 Loop Filter Calculator
TRF3761CALC is a loop filter design tool for the TRF3761 PLL Frequency Synthesizer with integrated VCO.
지원되는 제품 및 하드웨어
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치