28-pin (DB) package image

TRS213IDBR 활성

±9V 출력 및 ±15kV ESD 보호를 지원하는 5V 멀티 채널 120kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TRS213IDBR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TRS213IDB 구형
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DB) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TRS213의 주요 특징

  • ESD Protection for RS-232 bus pins
    • ±15kV Human-body model (HBM)
  • Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards
  • Operates at 5V VCC supply
  • Four drivers and five receivers
  • Operates up to 120kbit/s
  • Low supply current in shutdownmode: 15µA typical
  • External Capacitors: 4 × 0.1µF
  • Designed to be interchangeable with industry standard ’213 devices
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II

TRS213에 대한 설명

The TRS213 device consists of four line drivers, five line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5V supply. The devices operate at data signaling rates up to 120kbit/s and a maximum of 30V/µs driver output slew rate.

The TRS213 has an active-low shutdown ( SHDN) and an active-high enable control (EN). In shutdown mode, the charge pumps are turned off, V+ is pulled down to VCC, V– is pulled to GND, and the transmitter outputs are disabled. This reduces supply current typically to 1µA. Two receivers of the TRS213 are active during shutdown.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TRS213IDB 구형
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기