TRS213
- ESD Protection for RS-232 bus pins
- ±15kV Human-body model (HBM)
- Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards
- Operates at 5V VCC supply
- Four drivers and five receivers
- Operates up to 120kbit/s
- Low supply current in shutdownmode: 15µA typical
- External Capacitors: 4 × 0.1µF
- Designed to be interchangeable with industry standard ’213 devices
- Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
The TRS213 device consists of four line drivers, five line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5V supply. The devices operate at data signaling rates up to 120kbit/s and a maximum of 30V/µs driver output slew rate.
The TRS213 has an active-low shutdown ( SHDN) and an active-high enable control (EN). In shutdown mode, the charge pumps are turned off, V+ is pulled down to VCC, V– is pulled to GND, and the transmitter outputs are disabled. This reduces supply current typically to 1µA. Two receivers of the TRS213 are active during shutdown.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.