TSD05C
- IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection:
- ±30 kV contact discharge
- ±30 kV air gap discharge
- IEC 61000-4-5 surge protection:
- 30 A (8/20 µs)
- Low clamping voltage: 14 V at 30 A (8/20 µs)
- Low IO capacitance:
- 4 pF (typical)
- DC breakdown voltage: ±8 V (typical)
- Ultra low leakage current: 50 nA (maximum)
- Low ESD clamping voltage: 9.3 V at 16 A TLP
- Industrial temperature range: –55°C to +150°C
- Industry standard SOD-323 leaded package (2.5 mm × 1.2 mm)
The TSD05C is a bidirectional TVS protection diode designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The TSD05C is rated to dissipate ESD strikes up to ±30 kV (contact and air gap discharge) and also meets the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4). For surges, the device can clamp 8/20 µs surges with peak pulse currents up to 30 A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard.
This device also features a 4 pF (typical) IO capacitance enabling it to protect high-speed data lines. The low dynamic resistance and low clamping voltage provides system level protection against transient events.
Combining the robust clamping performance and low capacitance of this device, TSD05C is an excellent TVS diode to protect both data lines and power lines in many different applications.
The TSD05C is offered in the industry standard, leaded SOD-323 package to enable easy solderability.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TSD05C 5-V Bidirectional TVS Diode in SOD-323 Package datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/07/24 |
Application note | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/11 | |
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
Application note | ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/17 | |
Application brief | Protecting I/O modules from surge events | 2019/02/04 | ||
White paper | Demystifying surge protection | 2018/11/06 | ||
Application note | How to select a Surge Diode | 2018/08/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010271 — Stackable battery management unit reference design for energy storage systems
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT (DYF) | 2 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.