TUSB1021-Q1
- USB Type-C 2:1 or 1:2 redriver MUX
- Supports USB 3.2 up to 10Gbps
- Ultra-low-power architecture
- Linear redriver with up to 13.3dB equalization at 5GHz
- Sixteen equalization settings
- Configuration through GPIO or I2C
- Supports either 1.8V or 3.3V I2C signaling levels
- Hot-plug capable
- No Host/Device side requirement
- Operates from a single 3.3V supply
- Automotive Grade 2 temperature range: –40°C to 105°C
- Package: 5mm × 7mm, 0.5mm pitch VQFN
The TUSB1021-Q1 is a linear redriver with 1:2 DeMUX or 2:1 MUX function for USB Type-C applications. The TUSB1021-Q1 is intended to reside between a Host and a USB-C receptacle or between a USB device and a USB-C receptacle. The TUSB1021-Q1 supports USB 3.2 data rates up to 10Gbps and supports USB 3.2 low power states (Disconnect, U1, U2, and U3)
The TUSB1021-Q1 provides sixteen levels of receive linear equalization to compensate for inter symbol interference (ISI) due to cable and board trace loss. The device operates on a single 3.3V supply and comes in an automotive grade 2 temperature range.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TUSB1021-Q1 Automotive USB Type-C® 10 Gbps Linear Redriver MUX and DeMUX datasheet | PDF | HTML | 2024/09/23 |
| Application note | Implementing USB Type-C® Using TI's Portfolio | PDF | HTML | 2025/09/16 | |
| Application note | TUSB521-Q1 and TUSB1021-Q1 Configuration Guidelines | PDF | HTML | 2024/11/06 | |
| Application note | TUSB521-Q1 and TUSB1021-Q1 Schematic Checklist | PDF | HTML | 2024/08/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TUSB1021Q1-EVM — TUSB1021-Q1 평가 모듈
TUSB1021-Q1은 최대 10Gbps의 데이터 속도를 지원하는 선형 재구동 스위치입니다. 이 디바이스는 5세대 USB 리드라이버 기술을 사용합니다. TUSB1021Q1-EVM은 두 개의 디바이스 및 다운스트림 허브와 함께 호스트/허브 업스트림과 함께 사용하여 TUSB1021-Q1이 제공할 수 있는 재구동 기능과 멀티플렉서 기능을 혼합하여 시연할 수 있습니다.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |