TUSB320LI
- USB Type-C™ Specification 1.1
- Backward Compatible with USB Type-C Specification 1.0
- Supports Up to 3 A of Current Advertisement and Detection
- Mode Configuration
- Host Only – DFP (Source)
- Device Only – UFP (Sink)
- Dual Role Port – DRP
- Supports both Try.SRC and Try.SNK
- Channel Configuration (CC)
- Attach of USB Port Detection
- Cable Orientation Detection
- Role Detection
- Type-C Current Mode (Default, Medium, High)
- VBUS Detection
- I2C or GPIO Control
- Role Configuration Control Through I2C
- Supply Voltage: 2.7 V to 5 V
- Low Current Consumption
- Industrial Temperature Range of –40 to 85°C
The TUSB320LI and TUSB320HI devices (remainder of this document called TUSB320 unless otherwise noted) enables USB Type-C ports with the configuration channel (CC) logic needed for Type-C ecosystems. The TUSB320 devices use the CC pins to determine port attach and detach, cable orientation, role detection, and port control for Type-C current mode. The TUSB320 devices can be configured as a downstream facing port (DFP), upstream facing port (UFP) or a dual role port (DRP) making it ideal for any application.
The TUSB320 devices alternate configuration as a DFP or UFP according to the Type-C specifications. The CC logic block monitors the CC1 and CC2 pins for pullup or pulldown resistances to determine when a USB port has been attached, the orientation of the cable, and the role detected. The CC logic detects the Type-C current mode as default, medium, or high depending on the role detected. VBUS detection is implemented to determine a successful attach in UFP and DRP modes.
The devices operate over a wide supply range and have low-power consumption. The TUSB320 is available in two versions of enable: Active low enable called TUSB320LI and active high enable called TUSB320HI. The TUSB320 family of devices are available in industrial temperature ranges.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TUSB320LI, TUSB320HI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2017/05/02 |
EVM User's guide | TUSB320-LA-EVM and TUSB320-HA-EVM User's Guide (Rev. A) | 2018/11/07 | ||
White paper | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015/12/04 | ||
White paper | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015/07/10 | ||
White paper | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015/07/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LP-AM263P — AM263Px Arm® 기반 MCU 범용 LaunchPad™ 개발 키트
LP-AM263P는 AM263Px 시리즈의 Sitara™ 고성능 마이크로컨트롤러(MCU)용 비용 최적화된 개발 보드입니다. 이 보드는 다음 애플리케이션을 개발할 수 있는 표준화되고 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공하므로 초기 평가 및 프로토타이핑을 위해 개발되었습니다.
LP-AM263P에는 Sitara AM263P4 프로세서와 추가 부품이 포함되어 있어, 사용자가 산업용 이더넷(IE), 표준 이더넷, 고속 직렬 인터페이스(FSI) 등을 포함한 다양한 디바이스 인터페이스를 사용하여 프로토타입을 쉽게 제작할 수 있습니다. AM263P4는 (...)
TUSB320-LA-EVM — TUSB320LAI USB Type-C 구성 채널 로직 및 포트 제어 평가 모듈
The TUSB320-LA-EVM is designed to evaluate TUSB320LA devices. The EVM can be configured to operate in DFP, UFP or DRP mode via DIP switch selection and/or I2C control. All of the control inputs are also selectable via DIP Switch configuration. The TUSB320LA devices can be used (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP4496 — USB-C DRP 파워 뱅크(입력 급속 충전기 포함) 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.