TUSB7340
- USB 3.0-Compliant xHCI host controller
- PCIe x1 Gen2 interface
- Four downstream ports
- Two or four downstream ports
- Each downstream port
- May be independently enabled or disabled
- Has adjustments for transmit swing, de-emphasis, and equalization settings
- May be marked as removable or non-removable
- Has independent power control and overcurrent detection
- Requires no external flash for default configuration
- Optional serial EEPROM for custom configuration
- Internal spread spectrum generation
- Low-cost crystal or oscillator support
- Best-in-class adaptive receiver equalizer design
The TUSB7320 supports up to two downstream ports. The TUSB7340 is a USB 3.0-compliant xHCI host controller that supports up to four downstream ports. Both parts are available in a pin-compatible 100-pin RKM package. For the remainder of this document, the name TUSB73x0 is used to reference both the TUSB7320 and the TUSB7340.
The TUSB73x0 interfaces to the host system through a PCIe x1 Gen 2 interface and provides SuperSpeed, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream USB ports.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TUSB73x0 USB 3.0 xHCI Host Controller datasheet (Rev. Q) | PDF | HTML | 2024/03/12 |
* | Errata | Driver Workarounds for TUSB73x0 USB3.0 xHCI Host Controller Errata | 2014/07/30 | |
* | Errata | TUSB73x0 USB3.0 xHCI Controller Errata (Rev. B) | 2012/07/14 | |
Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/12/06 | |
User guide | TUSB73x0 Board Design and Layout Guidelines (Rev. E) | PDF | HTML | 2016/02/11 | |
EVM User's guide | TUSB7320/7340 - EVM User's Guide (Rev. C) | 2014/05/15 | ||
Application note | Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN) | 2012/08/29 | ||
Application note | TUSB73X0 Configuration Options | 2012/06/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN-MR (RKM) | 100 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.