14-pin (PW) package image

TXS0104EQPWRQ1 활성

개방형 드레인 애플리케이션을 위한 차량용 4비트 양방향 전압 레벨 트랜스레이터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TXS0104EQPWRQ1.A, TXS0104EQPWRQ1.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TXS0104E-Q1의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • No direction-control signal required
  • Maximum data rates:
    • 24 Mbps maximum (push pull)
    • 2 Mbps (open drain)
  • 1.65 V to 3.6 V on A port and 2.3 V to 5.5 V on B port (VCCA  ≤ VCCB)
  • No power-supply sequencing required—VCCA or VCCB can be ramped first
  • ESD protection exceeds JESD 22:
    • A Port
      • 2000-V Human-Body Model (A114-B)
      • 1000-V Charged-Device Model (C101)
    • B Port
      • 15-kV Human-Body Model (A114-B)
      • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • IEC 61000-4-2 ESD (B port)
    • ±8-kV Contact Discharge
    • ±10-kV Air-Gap Discharge

TXS0104E-Q1에 대한 설명

The TXS0104E-Q1 device connects an incompatible logic communication from chip-to-chip due to voltage mismatch. This auto-direction translator can be conveniently used to bridge the gap without the need of direction control from the host. Each channel can be mixed and matched with different output types (open-drain or push-pull) and mixed data flows (transmit or receive) without intervention from the host. This 4-bit noninverting translator uses two separate configurable power-supply rails. The A and B ports are designed to track VCCA and VCCB respectively. The VCCB pin accepts any supply voltage from 2.3 V to 5.5 V while the VCCA pin accepts any supply voltage from 1.65 V to 3.6 V such that VCCA is less than or equal to VCCB. This tracking allows for low-voltage bidirectional translation between any of the 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V voltage nodes.

When the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state.

The TXS0104E-Q1 device is designed so that the OE input circuit is supplied by VCCA.

To be in the high-impedance state during power up or power down, the OE pin must be tied to the GND pin through a pull down resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기