20-pin (PW) package image

TXS0108EPWR 활성

오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 8비트 양방향 전압 레벨 시프터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TXS0108EPWR.A, TXS0108EPWR.B, TXS0108EPWRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TXS0108E의 주요 특징

  • No direction-control signal needed
  • Maximum data rates:
    • 110Mbps (push pull)
    • 1.2Mbps (open drain)
  • 1.4V to 3.6V on A port and 1.65V to 5.5V on B port (VCCA ≤ VCCB)
  • No power-supply sequencing required – either VCCA or VCCB can be ramped first
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22 (A port):
    • 2000 V Human Body Model (A114-B)
    • 150 V Machine Model (A115-A)
    • 1000 V Charged-Device Model (C101)

  • IEC 61000-4-2 ESD (B-port):
    • ± 8kV Contact Discharge
    • ± 6kV Air Discharge

TXS0108E에 대한 설명

This device is an 8-bit non-inverting level translator which uses two separate configurable power-supply rails. The A port tracks the VCCA pin supply voltage. The VCCA pin accepts any supply voltage between 1.4V and 3.6V. The B port tracks the VCCB pin supply voltage. The VCCB pin accepts any supply voltage between 1.65V and 5.5V. Two input supply pins allows for low Voltage bidirectional translation between any of the 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, and 5V voltage nodes.

When the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance (Hi-Z) state.

To put the device in the Hi-Z state during power-up or power-down periods, tie OE to GND through a pull-down resistor. The current-sourcing capability of the driver determines the minimum value of the resistor.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기