UCC14140-Q1
- Fully integrated high-density isolated DC/DC module with isolation transformer
- Isolated DC/DC for driving: IGBTs, SiC FETs
- Input voltage range: 8 V to 18 V with 32-V absolute maximum
- 1.5-W output power for 10.8 V < V VIN < 13.2 V, at T A ≤ 85 °C
- 1-W output power for 8 V < V VIN < 18 V, at T A ≤ 85 °C
- Adjustable (VDD – VEE) output voltage (with external resistors): 15 V to 25 V, ±1.3 % regulation accuracy over full temperature range
- Adjustable (COM – VEE) output voltage (with external resistors): 2.5 V to (VDD – VEE), ±1.3 % regulation accuracy over full temperature range
- Low electromagnetic emission with spread spectrum modulation and integrated transformer
- Enable, Power Good, UVLO, OVLO, soft-start, short-circuit, power-limit, under-voltage, overvoltage, and over-temperature protection
- CMTI > 150 kV/µs
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C ≤ T J ≤ 150°C
- Temperature grade 1:–40 °C ≤ T A ≤ 125°C
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Planned safety-related certifications:
- 5657-VPK basic isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 3000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- Basic insulation per CQC GB4943.1
- 36-pin, wide SSOP package
UCC14140-Q1 is an automotive qualified high isolation voltage DC/DC power module designed to provide power to IGBT or SiC gate drivers. The UCC14140-Q1 integrates a transformer and DC/DC controller with a proprietary architecture to achieve high density with very low emissions. The high-accuracy output voltages provide better channel enhancement for higher system efficiency without over-stressing the power device gate. The input voltage of UCC14140-Q1 supports both wide LiFePO 4 battery voltage of electric vehicle (8 V-18 V) and regulated 12-V rail (10.8 V-13.2 V), with different output power.
The fully integrated module with on-chip device protection requires a minimum of external components, and provides extra features such as input under-voltage lockout, over-voltage lockout, output voltage power-good comparators, over-temperature shutdown, soft-start time-out, adjustable isolated positive and negative output voltage, an enable pin, and an open-drain output power-good pin.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC14141EVM-068 — UCC14141-Q1 1.5W 듀얼 출력 절연 DC/DC 컨버터 게이트 드라이버 바이어스용 평가 모듈
UCC14141-Q1은 DC/DC 컨버터 모듈로, 1.5W의 5kVRMS, 낮은 프로파일의 절연 전원, 3.5mm 넓은 본체 SOIC 통합 패키지를 제공합니다. UCC14141EVM-068 EVM은 8VIN~18VIN까지 작동할 수 있으며 VDD = 18V 및 VEE = -4V의 듀얼 출력으로 구성되어 있습니다. 이 EVM은 고전압, 산업용 및 차량용 인버터, 배터리 관리 시스템, 충전소, 다양한 절연 장비 애플리케이션에 사용되는 IGBT 및 SiC 게이트 드라이버 IC에 필요한 일반적인 바이어스 전원 전압을 보여줍니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWN) | 36 | Ultra Librarian |