UCC24630
- Secondary-Side SR Controller Optimized for 5-V to 24-V Flyback Systems
- Operating Frequency Up to 200 kHz
- Volt-Second Balance SR On-Time Control
- Minimize Effect of MOSFET Device and Layout Inductance
- CCM Operation Compatibility
- Compatible with PSR and SSR Control
- Auto Low-Power Detect and 110-µA Standby Mode Current
- Wide VDD Range from 3.6 V to 28 V
- Rail-to-Rail Gate Driver with 13-V Clamp
- Open and Short Pin Fault Protection
The UCC24630 SR controller is a high-performance controller and driver for N-channel MOSFET power devices used for secondary-side synchronous rectification.
The combination of controller and MOSFET emulates a near-ideal diode rectifier. This solution not only directly reduces power dissipation of the rectifier but also reduces primary-side losses as well, due to compounding of efficiency gains.
Utilizing a volt-second balancing control method, the UCC24630 is ideal for flyback power supplies over a wide-output voltage range since the device is not connected directly to the MOSFET drain. The SR drive turn-off threshold is not dependent on the MOSFET RDS(on) which allows optimizing for maximum conduction time. Also secondary current ringing due to device and layout inductance does not affect the SR turn-off threshold.
The UCC24630 controller offers a programmable false-trigger filter, a frequency detector to automatically switch to standby mode during low power conditions and pin fault protections. The UCC24630 is compatible with DCM, TM and CCM operation.
The wide VDD operating range, wide programming range of the VPC voltage and blanking time, allows use in a variety of flyback converter designs.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC24630 Synchronous Rectifier Controller With Ultra-Low-Standby Current datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/03/30 |
| Application note | UCC24630 and UCC24636 SR-Control Configurations Guide | 2017/12/18 | ||
| Technical article | Achieving low standby power and high efficiency in flyback converters | PDF | HTML | 2015/07/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC 어댑터
이 설계는 UCC24630 동기 정류 컨트롤러를 사용하는 고효율 65W AC/DC 설계로, 범용 입력(85Vac~265Vac)에서 19.5V(3.33A 조건) 출력을 제공하며 외부 전원 공급 장치에 적용되어 CoC-5 Tier2 및 DOE 레벨 VI 성능 기준을 초과 충족합니다.
TIDA-00702 — 정밀 전압, 전류 및 전원 제한 기능이 있는 60W, 24V 고효율 산업용 전원 공급 장치
레퍼런스 설계의 주요 특징은 다음과 (...)
TIDA-00701 — 정밀 전류 및 전원 제한 기능이 있는 100W, 24V 고효율 고 PF 산업용 전원 공급 장치
이 레퍼런스 (...)
TIDA-00519 — 65W 고효율 CoC-5 tier2/DOE 레벨 VI AC 어댑터
PMP10974 — 89% 이상의 평균 효율성을 지원하는 범용 AC 입력 5V/10A/50W PSR 플라이백 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |