28-pin (PW) package image

UCC5672PWPTR 구형

SPI-3 모드 변경 지연을 지원하는 Ultra320을 통한 SCSI용 9라인 2.7~5V 다중 모드 터미네이터

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC5672PWP 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UCC5672 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 28
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

UCC5672의 주요 특징

  • Auto Selection Multi-Mode Single Ended or Low Voltage Differential Termination
  • 2.7V to 5.25V Operation
  • Differential Failsafe Bias
  • Built-in SPI-3 Mode Change Filter/Delay
  • Meets SCSI-1, SCSI-2, Ultra2 (SPI-2 LVD), Ultra3/Ultra160 (SPI-3) and Ultra320 (SPI-4) Standards
  • Supports Active Negation
  • 3pF Channel Capacitance

UCC5672에 대한 설명

The UCC5672 Multi-Mode Low Voltage Differential and Single Ended Terminator is both a single ended terminator and a low voltage differential terminator for the transition to the next generation SCSI Parallel Interface (SPI-3). The low voltage differential is a requirement for the higher speeds at a reasonable cost and is the only way to have adequate skew budgets.

The automatic mode select/change feature switches the terminator between Single Ended or LVD SCSI Termination, depending on the bus mode. If the bus is in High Voltage Differential Mode, the terminator lines transition into a High Impedance state.

The UCC5672 is SPI-4, SPI-3, SPI-2, and SCSI-2 compliant. This device is offered in a 28 pin TSSOP package to minimize the footprint. The UCC5672 is also available in a 36 pin MWP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC5672PWP 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기