UCC5672
- Auto Selection Multi-Mode Single Ended or Low Voltage Differential Termination
- 2.7V to 5.25V Operation
- Differential Failsafe Bias
- Built-in SPI-3 Mode Change Filter/Delay
- Meets SCSI-1, SCSI-2, Ultra2 (SPI-2 LVD), Ultra3/Ultra160 (SPI-3) and Ultra320 (SPI-4) Standards
- Supports Active Negation
- 3pF Channel Capacitance
The UCC5672 Multi-Mode Low Voltage Differential and Single Ended Terminator is both a single ended terminator and a low voltage differential terminator for the transition to the next generation SCSI Parallel Interface (SPI-3). The low voltage differential is a requirement for the higher speeds at a reasonable cost and is the only way to have adequate skew budgets.
The automatic mode select/change feature switches the terminator between Single Ended or LVD SCSI Termination, depending on the bus mode. If the bus is in High Voltage Differential Mode, the terminator lines transition into a High Impedance state.
The UCC5672 is SPI-4, SPI-3, SPI-2, and SCSI-2 compliant. This device is offered in a 28 pin TSSOP package to minimize the footprint. The UCC5672 is also available in a 36 pin MWP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Multimode (LVD/SE) SCSI 9 Line Terminator datasheet (Rev. B) | 2002/08/20 | |
User guide | UCC5672 SCSI Low Voltage Differential (LVD) / MSE Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2003/02/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치