10-pin (DRC) package image

XTR111AIDRCT 활성

3V~15V 레귤레이터 및 저항 설정 I/O 비율을 지원하는 전압-전류 컨버터/트랜스미터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: XTR111AIDRCT.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

XTR111AIDRCR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

XTR111의 주요 특징

  • Easy-to-design input/output ranges: 0mA–20mA, 4mA–20mA, 5mA–25mA or configurable voltage outputs
  • Nonlinearity: 0.002%
  • Low offset drift: 1µV/°C
  • Accuracy: 0.015%
  • Single-supply operation
  • Wide supply range: 7V to 44V
  • Output error flag (EF)
  • Output disable (OD)
  • Adjustable voltage regulator: 3V to 15V
  • Packages:
    • 10-pin HVSSOP
    • 10-pin VSON

XTR111에 대한 설명

The XTR111 is a precision voltage-to-current converter designed for the standard 0mA to 20mA or 4mA to 20mA analog signals, and sources up to 32mA. The ratio between input voltage and output current is set by a single resistor, RSET. The circuit can also be modified for voltage-output operation.

An external P-MOSFET transistor provides high output resistance and a broad-compliance voltage range that extends from 2V less than the supply voltage, VVSP, to voltages far less than ground.

The adjustable 3V to 15V subregulator output provides the supply voltage for additional circuitry.

The XTR111 is available in 10-pin HVSSOP and VSON surface-mount packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

XTR111AIDRCR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기