XTR111
- Easy-to-design input/output ranges: 0mA–20mA, 4mA–20mA, 5mA–25mA or configurable voltage outputs
- Nonlinearity: 0.002%
- Low offset drift: 1µV/°C
- Accuracy: 0.015%
- Single-supply operation
- Wide supply range: 7V to 44V
- Output error flag (EF)
- Output disable (OD)
- Adjustable voltage regulator: 3V to 15V
- Packages:
- 10-pin HVSSOP
- 10-pin VSON
The XTR111 is a precision voltage-to-current converter designed for the standard 0mA to 20mA or 4mA to 20mA analog signals, and sources up to 32mA. The ratio between input voltage and output current is set by a single resistor, RSET. The circuit can also be modified for voltage-output operation.
An external P-MOSFET transistor provides high output resistance and a broad-compliance voltage range that extends from 2V less than the supply voltage, VVSP, to voltages far less than ground.
The adjustable 3V to 15V subregulator output provides the supply voltage for additional circuitry.
The XTR111 is available in 10-pin HVSSOP and VSON surface-mount packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | XTR111 Precision Voltage-to-Current Converter and Transmitter datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/10/18 |
Application note | PLC Analog Output Module Architectures | PDF | HTML | 2025/01/29 | |
Application brief | How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/02/14 | |
Functional safety information | XTR111 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/01/03 | |
EVM User's guide | XTR111 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | 2013/04/17 | ||
Analog Design Journal | 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal | 2012/09/25 | ||
Analog Design Journal | Harnessing wasted energy in 4- to 20-mA current-loop systems | 2012/09/25 | ||
EVM User's guide | XTR111 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2009/05/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 평가 모듈
DLP NIRscan은 경제적인 고성능 근적외선 분광계를 설계하기 위한 완벽한 EVM(평가 모듈)입니다. 유연한 이 툴에는 설계자가 DLP 기반 분광계 개발을 바로 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. EVM은 근적외선(NIR) 조명에 최적화된 최초의 DLP 칩셋인 DLP 0.45 WXGA NIR 칩셋을 사용합니다. DLP 기술을 통해 식품, 제약, 석유/가스 및 기타 신흥 산업에서 사용되는 분광기는 공장 및 현장에서 실험실 수준의 성능을 제공할 수 있게 됩니다. 분광학에 대해 자세히 알아보기
전원 공급 장치는 (...)
XTR111-2EVM — XTR111 평가 모듈 새 버전
The XTR111-2EVM is used for the basic functional evaluation of the XTR111.The XTR111-2EVM is initiallyconfigured to a basic setup for 0 mA to 20 mA operation with a 0-V to 5-Vinput. Note that although the accuracy of the gain setting resistor, RSET, used in the EVM is 0.1%, the XTR111 device has (...)
CIRCUIT060014 — MOSFET이 있는 V-I(전압-전류) 컨버터 회로
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP41114 — 3.6kW, 54V, single-phase, AC-to-DC rectifier reference design with all GaN switches
TIDA-01536 — 단일 채널, 절연, 3선 전류 루프 트랜스미터 레퍼런스 설계
TIDA-01471 — PLC 아날로그 입력용 IEPE 진동 센서 인터페이스 레퍼런스 디자인
TIDA-00760 — PLC용 멀티플렉스 단일 채널 DAC를 지원하는 멀티 채널 아날로그 출력 모듈 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |