ESD701-Q1
-
AEC-Q101 Qualified
- IEC 61000-4-2 ESD Protection:
- ±15kV contact discharge
- ±15kV air gap discharge
- ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD Protection:
- ±12kV contact discharge
- ±12kV air gap discharge
- IEC 61000-4-5 surge protection:
- 3A (8/20µs)
- I/O capacitance: 0.3pF (typical)
- Ultra low leakage current: 2nA (typical)
- Industry standard 0402 package
The ESD701-Q1 is a bidirectional ESD protection diode. The ESD701-Q1 is offered in the industry standard 0402 (DFN1006) package, and offers an IEC 61000-4-2 protection level of 15kV. The device can clamp 8/20µs surges with peak pulse currents up to 3A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard.
The low capacitance and low leakage current help to ensure protection against transient events in a variety of systems and applications. This protection is key for many applications, such as smaller form factors and faster data speeds, which are becoming more popular over time.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
ESDEVM — ESD 評估模組
靜電敏感裝置 (ESD) 評估模組 (EVM) 是我們大多數 ESD 產品組合的開發平台。此電路板配備所有傳統 ESD 元件封裝,可測試任意數量的裝置。裝置可以焊接到其相應的元件封裝上,然後進行測試。對於一般高速 ESD 二極體,會實作阻抗控制的配置以取得 S 參數並取消內嵌電路板軌跡。對於非高速 ESD 二極體,其元件封裝會包含連接至測試點的軌跡,讓您輕鬆執行 DC 測試,例如崩潰電壓、保持電壓、洩漏等。電路板配置也可以透過將訊號針腳短路到訊號所在的任何地方,讓任何裝置針腳都能輕鬆地連接到電源 (VCC) 或接地。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。