首頁 電源管理 DC/DC 開關穩壓器 DC/DC 轉換器

LM2623

現行

0.8V 至 14V 輸入電壓、2A 負載電流、升壓 DC-DC

產品詳細資料

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 90
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NHE) 14 16 mm² 4 x 4
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
TPS61376 現行 具有 2.5% 精確度輸入平均電流限制及真斷線的 25-V、4.5-V、升壓轉換器 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 5
重要文件 類型 標題 格式選項 日期
* Data sheet LM2623 General-Purpose, Gated-Oscillator-Based DC-DC Boost Converter datasheet (Rev. I) PDF | HTML 2017年 10月 19日
Selection guide Power Management Guide 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
Application note AN-1221 LM2623 General Purpose, Boost Converter Circuit (Rev. D) 2013年 4月 29日
Application note AN-1258 LM2623 Boost Converter - A Simple Supply (Rev. C) 2013年 4月 29日
White paper LM2623 Boost Cnvrtr- A Smple Tech Twist Produces Indstry's Most Versatile Supply 2002年 6月 1日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

LM2623EV — 基於閘控振蕩器的通用 DC/DC 升壓轉換器

General Purpose, Gated Oscillator Based, DC/DC Boost Converter

使用指南: PDF
TI.com 無法提供
計算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支援產品和硬體

支援產品和硬體

封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (NHE) 14 Ultra Librarian