產品詳細資料

Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² 4 x 5
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
最新 MCF8329A 現行 60V 無感測器磁場定向控制 (FOC) 三相 BLDC 閘極驅動器 FOC version
功能與所比較的裝置相似
MCT8316A 現行 40-V 最大值、8-A 峰值、無感測器梯形控制 3 相 BLDC 馬達驅動器 Integrated FETs for up to 70 W of power

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 5
類型 標題 日期
* Data sheet MCT8329A High Speed Sensorless Trapezoidal Control Three-phase BLDC Gate Driver datasheet PDF | HTML 2022年 2月 28日
Technical article Selecting the right level of integration to meet motor design requirements PDF | HTML 2024年 1月 4日
Technical article Top 3 ways to reduce audible noise in motion control applications PDF | HTML 2023年 12月 21日
Application brief High-Efficiency Sensorless, Code-Free BLDC Motor Drives for Scalable Systems 2023年 5月 3日
Certificate MCT8329EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 16日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

MCT8329EVM — 適用三相無感測器梯形 BLDC 閘極驅動器的 MCT8329 評估模組

MCT8329 是 4.5-V 至 60-V 的三相 BLDC 閘極驅動器 IC,具備無需編寫程式碼的無感測器梯形控制,適用於馬達驅動應用。其提供三個半橋式閘極驅動器,每個驅動器都能驅動高側和低側 N 通道功率 MOSFET。

此裝置會利用內部充電幫浦產生正確的閘極驅動電壓,並利用靴帶式電路強化高壓側 MOSFET。隨附涓流充電幫浦以支援 100% 工作週期。閘極驅動器架構支援最高 1-A 源極與 2-A 汲極的峰值閘極驅動電流。 

此 EVM 包括板載 MSP430、MSP430FR2355,可用做與 MCT8329AEVM GUI 的介面。

使用指南: PDF | HTML
TI.com 無法提供
開發模組 (EVM) 的 GUI

MCT8329A-GUI GUI for the MCT8329EVM

GUI used to evaluate MCT8329A on the MCT8329EVM
支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
整合式控制 BLDC 驅動器
MCT8329A 60V 無感測器梯形控制三相 BLDC 閘極驅動器
硬體開發
開發板
MCT8329EVM 適用三相無感測器梯形 BLDC 閘極驅動器的 MCT8329 評估模組
啟動 下載選項
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian
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
影片