首頁 電源管理 電源供應器濾波器 IC

TPSF12C3

現行

適用三相系統的共模主動 EMI 濾波器 (AEF)

TPSF12C3

現行

產品詳細資料

Rating Automotive Number of phases 3 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 8 Device type Common-mode AEF Power supply solution AC/DC Iout (A) ±0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Number of phases 3 Supply voltage (max) (V) 16 Supply voltage (min) (V) 8 Device type Common-mode AEF Power supply solution AC/DC Iout (A) ±0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
引腳對引腳且具備與所比較裝置相同的功能
TPSF12C1 現行 適用於單相系統的共模主動 EMI 濾波器 (AEF) Single phase
TPSF12C3-Q1 現行 適用三相系統的車用共模主動 EMI 濾波器 (AEF) Automotive version

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
重要文件 類型 標題 格式選項 日期
White paper 主動 EMI 濾波器 IC 如何降低單相和三相電源系統中的共模輻射,並提升功率密度 PDF | HTML 2023年 2月 14日
Functional safety information TPSF12C3 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2022年 11月 11日
Certificate TPSF12C3QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 1日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

TPSF12C3QEVM — TPSF12C3-Q1 三相主動 EMI 濾波器評估板

TPSF12C3-Q1 評估模組 (EVM) 旨在評估 TPSF12C3-Q1 的性能。此解決方案可改善三相 AC 電源系統中的共模 (CM) 電磁干擾 (EMI) 濾波器。TPSF12C3-Q1 IC 可在 EMI 量測的相關頻率範圍中提供 CM 雜訊的低阻抗路徑,有助於符合 EMI 標準所規定的限制。
使用指南: PDF | HTML
TI.com 無法提供
模擬型號

TPSF12C3 PSPICE AC Model

SNVMCC4.ZIP (306 KB) - PSpice Model
模擬型號

TPSF12C3 PSPICE TRANS Model

SNVMCC5.ZIP (345 KB) - PSpice Model
模擬型號

TPSF12C3-Q1 SIMPLIS model (Rev. A)

SNVMCB7A.ZIP (294 KB) - SIMPLIS Model
計算工具

TPSF12CX-DESIGN-CALC TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF

Welcome to the TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of an AEF circuit based on this family of common-mode AEF ICs.  As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet (...)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

設計工具

TPSF12CX-MATHCAD TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

This Mathcad file is offered to predict the stability of a voltage-sense current-inject AEF circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of common-mode (CM) AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitic effects and can be used as a (...)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

PCB 佈局

TPSF12C3QEVM PCB Layout Files

SLVRBM8.ZIP (3481 KB)
參考設計

TIDA-01606 — 11-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計

此參考設計概述了雙向三階、三相、SiC 式主動前端 (AFE) 逆變器和功率因數校正 (PFC) 階段的實作方式。此設計使用高達 90kHz 的切換頻率和 LCL 輸出濾波器來縮小磁性元件尺寸。達成了 98.6% 的峰值效率。此設計展示如何在 DQ 領域中實作完整的三相 AFE 控制。此雙向轉換器可實現 DC 快速充電及車輛至電網 (V2G) 應用。
Design guide: PDF
電路圖: PDF
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian