TS3A5018
- Low ON-State Resistance (10 Ω)
- Low Charge Injection
- Excellent ON-State Resistance Matching
- Low Total Harmonic Distortion (THD)
- 1.8-V to 3.6-V Single-Supply Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Mode (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The TS3A5018 device is a quad single-pole double-throw (SPDT) analog switch that is designed to operate from 1.8 V to 3.6 V. This device can handle digital and analog signals, and signals up to V+ can be transmitted in either direction.
您可能會感興趣的類似產品
可直接投入的替代產品,相較於所比較的裝置,具備升級功能
技術文件
類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TS3A5018 10-Ω Quad SPDT Analog Switch datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2018年 5月 30日 |
* | Errata | Datasheet Errata for TS3A5018 Device Type | 2008年 8月 4日 | |
Application brief | 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 7月 26日 | |
Application note | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |
Application note | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |
Application note | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||
Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
AWR1243BOOST — AWR1243 76 GHz 至 81 GHz 高效能車用 MMIC 評估模組
The AWR1243 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use evaluation board for the single-chip AWR1243 mmWave sensing device.
AWR1243BOOST contains everything required to start developing using the MMWAVE-STUDIO environment and the DCA1000 real-time data capture adapter.
The standard 20-pin (...)
AWR1443BOOST — AWR1443 單晶片 76 GHz 至 81 GHz 車用雷達感測器評估模組
The AWR1443 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use 77GHz mmWave sensor evaluation board for the single-chip AWR1443 mmWave sensing device, with direct connectivity to the TI MCU LaunchPad™ development-kit ecosystem.
AWR1443BOOST contains everything required to start developing on a low-power (...)
AWR2243BOOST — AWR2243 第二代 76-GHz 至 81-GHz 高效能車用 MMIC 評估模組
The AWR2243 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use evaluation board for the single-chip AWR2243 mmWave sensing device.
AWR2243BOOST contains everything required to start developing using the MMWAVE-STUDIO environment and the DCA1000 real-time data capture adapter.
The standard 20-pin (...)
AWRL1432BOOST-BSD — 適用於盲點偵測的 AWRL1432 單晶片 mmWave 感測器評估板
AWRL1432BOOST-BSD 是一款易於使用的 70GHz mmWave 感測器評估套件,以具有板載 ROGERS RO3003 高性能天線的 AWRL1432 裝置為基礎。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。AWRL1432BOOST-BSD 支援與 DCA1000EVM 開發套件直接連接。AWRL1432BOOST-BSD 也具有適用於汽車應用的 12V 供電 TCAN4550。
此套件受 mmWave 工具、示範與軟體支援,包括 mmWave 軟體開發套件 (mmwave_mcuplus_sdk) 和 TI 的 Code Composer Studio (...)
AWRL6432BOOST — 用於單晶片、低功耗 mmWave 雷達感測器的 AWRL6432BOOST BoosterPack™ 評估模組
AWRL6432BOOST 是一款易於使用的 60GHz mmWave 感測器評估套件,適用於具有 FR4 型天線的 AWRL6432 裝置。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。
AWRL6432BOOST 支援與 DCA1000EVM 直接連接。此 BoosterPack 由 mmWave 工具、示範和軟體支援,包括 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE) (CCSTUDIO)。
可使用其他電路板來啟用其他功能。例如 DCA1000EVM 可存取感測器原始類比轉數位 (ADC) (...)
AWRL6844EVM — AWRL6844 評估模組板
德州儀器的 AWRL6844EVM 是一款易於使用的評估板,適用於 AWRL6844 車用 mmWave 雷達感測器,具備獨立操作功能,且可直接連接至 DCA1000EVM,以進行原始 ADC 擷取和訊號處理開發作業。此 EVM 包含開始開發晶片內建 DSP、硬體加速器和低功率 ARM® Cortex® - R5F 控制器所需的一切。EVM 也包括板載按鈕和 LED,用於快速整合簡單的使用者介面,此外還包含用於編程和偵錯的板載模擬功能。
IWR1443BOOST — 適用於單晶片 77GHz mmWave 感測器的 IWR1443 BoosterPack™ 評估模組
IWR1443 BoosterPack™ 外掛模組是一款易於使用的 77GHz mmWave 感測器評估板,適用於單晶片 IWR1443 mmWave 感測產品,且可直接連接至 TI MCU LaunchPad™ 開發套件生態系統。
IWR1443BOOST 包含著手在低功耗 Arm® Cortex® R4F 處理器上進行開發所需的一切。此評估電路板包含用於編程與偵錯的板載模擬功能,以及可快速整合簡易使用者介面的板載按鈕與 LED。
此套件受 mmWave 工具和軟體支援,包含 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-SDK)。
(...)
IWR6843LEVM — 適用於 60-GHz、單晶片、mmWave 雷達感測器的 IWR6843 評估模組
IWR6843L 評估模組 (EVM) 是一款使用方便的 60-GHz mmWave 感測器評估平台,適合採用 FR4 型天線的 IWR6843。IWR6843LEVM 可用於評估 IWR6843 和 IWR6443。此 EVM 可存取點雲資料及 USB 供電介面。
IWR6843LEVM 支援直接連接至 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 開發套件。IWR6843LEVM 包含開始為晶片內建 C67x 數位訊號處理器 (DSP) 核心、硬體加速器 (HWA) 及低功耗 ARM® Cortex®-R4F 控制器開發軟體時的一切所需。
IWR6843LEVM 受 mmWave (...)
IWRL1432BOOST-BSD — 具有低功率 76-GHz 至 81-GHz 工業雷達感測器且適用於 BSD 的 IWRL1432 評估模組
IWRL1432BOOST-BSD 是一款易於使用的 77 GHz mmWave 感測器評估套件,以具有板載 ROGERS RO3003 高性能天線的 IWRL1432 裝置為基礎。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。IWRL1432BOOST-BSD 還具有一個 12V 操作的 TCAN4550,適用於需要此介面的應用。
IWRL6432BOOST — 適用於單晶片 60GHz mmWave 低功耗感測器的 IWRL6432 BoosterPack™評估模組
IWRL6432BOOST 是一款易於使用的 60GHz mmWave 感測器評估套件,以具有板載 FR4 型天線的 IWRL6432 裝置為基礎。此電路板可存取點雲資料及 USB 供電介面。IWRL6432BOOST 支援與 DCA1000EVM 開發套件直接連接。
此套件由 mmWave 工具、示範和軟體支援,包括 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE) (CCSTUDIO)。
可使用其他電路板來啟用其他功能。例如 DCA1000EVM 可存取感測器的原始類比轉數位 (ADC) 資料擷取。板載 (...)
LP87642Q1EVM — 適用於四相一輸出功能安全合規降壓轉換器的 LP87642-Q1 評估模組
LP87642Q1EVM 評估板可用於測試、示範、偵錯與配置一或多個用於汽車及工業應用的 LP8764-Q1 電源管理 IC。板載裝置為 LP876411E2RQRQ1,具有適用於單一高電流多相軌的 4 相 2.2 MHz 配置。EVM 基板可堆疊以進行多 PMIC 運作測試。
LP87644Q1EVM — 適用於四輸出降壓轉換器的 LP87644-Q1 評估模組
MMWAVEICBOOST — mmWave 感測器載波卡平臺
The MMWAVEICBOOST carrier card expands capabilities of select 60 GHz mmWave evaluation modules. This board provides advanced software developement, debug features such as trace and single step via TI’s Code Composers compatible debuggers. On-board Launchpad interface enables pairing with (...)
LEADED-ADAPTER1 — 適用於快速測試 TI 的 5、8、10、16 及 24 針腳引線封裝的表面貼裝至 DIP 接頭適配器
The EVM-LEADED1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leaded packages. The board has footprints to convert TI's D, DBQ, DCT,DCU, DDF, DGS, DGV, and PW surface mount packages to 100mil DIP headers.
LEADLESS-ADAPTER1 — 用於測試 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 針腳無引線封裝的表面貼裝至 DIP 接頭適配器
TIDEP-01001 — 車輛乘員偵測參考設計
TIDEP-01021 — 角雷達參考設計的波束控制
TIDEP-01025 — mmWave 診斷和監控參考設計
TIDEP-01011 — 採用 77-GHz mmWave 感測器的自動停車系統參考設計
TIDEP-0104 — 使用 77-GHz mmWave 感測器的障礙物偵測參考設計
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。