アナログ入力モジュール

製品とリファレンス・デザイン

アナログ入力モジュール

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、チャネル密度が高く、高い同相電圧に対処できるほか、配線ミスを防止するための保護策を実装できるアナログ入力モジュールの製作に役立ちます。

設計要件

アナログ入力モジュールの一般的な要件:

  • 高精度シグナル・チェーンに適した速度向上。
  • 高電圧アナログ・マルチプレクサ。
  • 高度な保護機能と診断機能。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

電圧 / 電流入力モジュール

5V/24V Backplane 5V/24V Backplane TT TT PT PT FT FT LT LT 24V Field Power 24V Field Power Small UI Small UI LED Driver LED Driver Configuration and Commissioning Configuration and Commissioning NFC NFC Signal Isolation Signal Isolation Data Isolation Data Isolation Data backplane Data backplane Power backplane Power backplane IO Module Digital Processing IO Module Digital Processing MCU/MPU MCU/MPU BUS ASIC/FPGA BUS ASIC/FPGA Level Shifter Level Shifter Logic Logic Backplane Communication Backplane Communication Ethernet / LVDS Ethernet / LVDS RS-485/ CAN RS-485/ CAN Point of Load Regulators Point of Load Regulators DC/DC DC/DC LDO LDO Supervisor Sequencer Supervisor Sequencer Input Power Protection Input Power Protection E-Fuse & Protection E-Fuse & Protection Signal Chain Power Signal Chain Power DC/DC DC/DC LDO LDO 24V Input Power Protection 24V Input Power Protection E-Fuse & Protection E-Fuse & Protection Signal Input-Output Protection Signal Input-Output Protection Protection Protection Protection Protection Analog Input Front-End Analog Input Front-End Reference Reference HART Modem HART Modem ADC ADC MUX MUX OPA OPA SW SW 250 Ohms 250 Ohms Isolated DCDC power supply Isolated DCDC power supply Isolated DC/DC Isolated DC/DC

技術資料

すべて表示 15
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション概要 Supporting High Voltage Common Mode Using Instrumentational Amplifier PDF | HTML 2025年 4月 4日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
技術記事 Isolators as insulators: using isolation for electrical safety PDF | HTML 2023年 9月 28日
技術記事 Where shrinking makes sense: improving isolated, split-rail power designs in indus PDF | HTML 2023年 9月 18日
技術記事 Who tampered with my PLC? Are industrial control systems too flexible? PDF | HTML 2023年 8月 1日
技術記事 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2023年 7月 26日
アプリケーション概要 16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode 2022年 5月 8日
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2022年 5月 8日
アプリケーション・ノート Simplifying EFT, Surge and Power-Fail Protection Circuits in PLC Systems (Rev. D) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Output Power Port Protection in PLC Systems 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A) 2022年 5月 11日
アプリケーション概要 Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier PDF | HTML 2022年 5月 10日
ホワイト・ペーパー Signal and Power Isolation Considerations for Compact, Efficient Analog Input PDF | HTML 2022年 5月 10日
アプリケーション概要 PLC 機器用マルチチャネル・アナログ入力モジュール 英語版 2019年 1月 5日
アプリケーション・ノート AM335x Reliability Considerations in PLC Applications (Rev. A) 2015年 10月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ