マクロ・リモート無線ユニット (RRU)

製品とリファレンス・デザイン

マクロ・リモート無線ユニット (RRU)

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、より広い帯域幅で複数のユーザーと複数のデバイスを接続するマクロ・リモート無線ユニット (RRU) の製作に貢献します。TI の最新の RF (無線周波数) サンプリング無線または IF (中間周波数) サンプリング・アーキテクチャを採用すると、直接的な高速データ変換を実現すると同時に、電源分野とクロック供給分野の TI のコンパニオン製品を使用して最新の 5G 要件に適合することができます。

設計要件

最新のマクロ RRU の一般的な要件:

  • より広い帯域幅と複数周波数動作に対応する高集積アナログ・フロント・エンド。
  • 高い周囲温度で動作する高密度パワー・マネージメント。
  • パケット・ベースのフロントホール・インターフェイスを使用するネットワーク同期機能。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

RRU の IF サンプリング

Isolated -48V DC/DC power supply Isolated -48V DC/DC power supply PWM controller PWM controller High/low side driver High/low side driver FET FET FET FET SyncFET driver SyncFET driver Isolateddriver Isolateddriver Aux bias supply Aux bias supply Digital isolator Digital isolator Voltage Reference Voltage Reference Current sense Current sense eCPRI (from BBU) eCPRI(from BBU) COM Port COM Port Fan / AC Fan / AC T1/E1 T1/E1 TXa RXa TXaRXa TXn RXn TXnRXn GPS Clock GPS Clock . . . ... eCPRI RX clock eCPRI RX clock Analog front end (AFE) power Analog front end (AFE) power DC/DC converter DC/DC converter Load switch Load switch LDO LDO Multi-channel converter Multi-channel converter Multi-channel LDO Multi-channel LDO Point of load (POL) power Point of load (POL) power DC/DC controller DC/DC controller FET FET DC/DC converter DC/DC converter LDO LDO Sequencer Sequencer Power amplifier (PA) power Power amplifier (PA) power DC/DC controller DC/DC controller FET FET DC/DC converter DC/DC converter LDO LDO Clocking conditioner/synchronizer Clocking conditioner/synchronizer TCXO OCXO TCXOOCXO Network synchronizer/ jitter cleaner Network synchronizer/ jitter cleaner Clock buffer Clock buffer Communication Communication RS-485 RS-485 RS-232 RS-232 Ethernet PHY Ethernet PHY Digital front end (DFE) Digital front end (DFE) ARM ARM ASIC / FPGA ASIC / FPGA Glue logic Glue logic Voltage translation Voltage translation I/O expander I/O expander Logic gates Logic gates Supervisor & reset control Supervisor & reset control AISG interface AISG interface Digital potentiometer Digital potentiometer On/off keying (OOK) On/off keying (OOK) RS-485 RS-485 Protection Protection Hot swap controller Hot swap controller Driver Driver FET FET FET FET Optical Optical Optical module Optical module Current limit switch Current limit switch Retimer Retimer RF front end and power amplifier RF front end and power amplifier PA Module PA Module Filter Filter Filter Filter Filter Filter LNA LNA Duplexer Duplexer OPA OPA eFuse eFuse Current sense Current sense Analog monitor & control Analog monitor & control Temp sense Temp sense Switch Switch Filter Filter Switch Switch RF synthesizer (LO) RF synthesizer (LO) RF power detector RF power detector “nTX/nRX” antenna configuration “nTX/nRX” antenna configuration DVGA DVGA DVGA DVGA DVGA DVGA IF sampling analog front end IF sampling analog front end AFE AFE Memory Memory DDR DDR Flash Flash

技術資料

すべて表示 26
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Is it science fiction or 5G? PDF | HTML 2023年 9月 19日
技術記事 Are you ready for BAW? PDF | HTML 2023年 6月 29日
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 10日
アプリケーション・ノート MIMO Transceiver with AFE76xx for LTE and 5G Wireless Radio (Rev. A) 2022年 5月 10日
アプリケーション概要 Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 2019年 2月 5日
ホワイト・ペーパー Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardwareN 2019年 2月 22日
アプリケーション・ノート Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps 2018年 8月 24日
アプリケーション・ノート AFE768x Power Dissipation Comparison across Modes 2018年 8月 17日
アプリケーション・ノート An Efficient LDO-less Power Supply Solution for AFE76xx 2018年 8月 10日
アプリケーション・ノート TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 2018年 4月 12日
アプリケーション・ノート Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 2018年 2月 9日
ホワイト・ペーパー 内部補償付きアドバンスド電流モード(ACM) 最新英語版 (Rev.A) 2018年 12月 7日
ホワイト・ペーパー Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardware 2018年 12月 17日
アプリケーション・ノート AFE76xx as a Single-Chip Wideband Repeater Using Loopback Mode 2018年 11月 1日
アプリケーション・ノート Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018年 11月 16日
アプリケーション・ノート Dither Improves ACPR in RF Sampling DAC 2018年 10月 24日
アプリケーション・ノート JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x 2017年 8月 16日
アプリケーション・ノート LMK0461x Phase Noise Performance With DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 7月 20日
アプリケーション・ノート RF Sampling ADC with 800MHz of IBW LTE 2016年 9月 8日
ホワイト・ペーパー Analog advancements make waves in 5G communications 2016年 8月 12日
ホワイト・ペーパー Direct RF conversion: From vision to reality 2015年 5月 5日
Analog Design Journal JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements 2015年 5月 12日
アプリケーション・ノート AN-1434 Crest Factor Invariant RF Power Detector (Rev. A) 2013年 4月 30日
アプリケーション・ノート Base Station Closed-Loop RF Pwr Cntrl w/LMV232 Crest-Factor Invariant Detector (Rev. A) 2013年 4月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ