モーション検出器

ブロック図

概要

モーション検出器、言い換えると占有検出器には、セキュリティ上の脅威の検出、効率的なライティング制御によるエネルギー節減、他の IoT 対応デバイスのトリガなどの用途があります。TI の IC とリファレンス デザインは、開発中システムへのさまざまなテクノロジー (パッシブ赤外線 (PIR) センサ、ミリ波レーダー、マイクロ波、超音波、タイム オブ フライト (ToF) など) の追加に役立ちます。

設計要件

  • 10 年以上に達する長いバッテリ動作期間
  • 長距離の検出 (10m ~ 15m) に適した、超低ノイズのアナログ シグナル チェーン
  • アンプ段の短いセトリング タイム
  • 環境の変化に起因する誤トリガの防止
  • ヒトとペットの識別など、高精度で物体の検出と分類を実施する能力

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

バッテリ駆動モーション・センサ

Battery Battery Point of load Point of load Status LEDs Status LEDs High power LEDs High power LEDs Button Button Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply Buck (or LDO) Buck (or LDO) Boost Boost MOSFET (reverse polarity protection) MOSFET(reverse polarity protection) Energy storage Energy storage Battery fuel gauge Battery fuel gauge Wireless interface Wireless interface Radio (Sub-1GHz, ZigBee, or BLE) Radio(Sub-1GHz, ZigBee, or BLE) Output user interface Output user interface Piezo driver Piezo driver White LED driver White LED driver Digital processing Digital processing MCU or wireless MCU (with integrated radio) MCUorwireless MCU(with integrated radio) Buffer/ driver Buffer/driver Voltage translator Voltage translator Logic gate Logicgate Voltage reference Voltage reference Self-diagnostics/monitoring Self-diagnostics/monitoring Voltage supervisor, RESET, watchdog timer Voltage supervisor, RESET, watchdog timer Signal input/output protection Signal input/output protection ESD protection ESDprotection Ambient light sensor Ambient light sensor Ambient light sensor Ambient light sensor Comparator or ADC Comparator or ADC Light dependent resistor Light dependent resistor OR OR Amp Amp Temperature sensor Temperature sensor Temperature sensor Temperature sensor OR OR Humidity sensor Humidity sensor Thermistor Thermistor Amp Amp Tamper detection Tamper detection Hall effect sensor Hall effect sensor Ambient light sensor Ambient light sensor Reed switch Reed switch Motion detection Motion detection Audio op amp Audio op amp Microphone Microphone mmWave sensor mmWave sensor Antenna Antenna Microwave Microwave Primary motion sensor Primary motion sensor Secondary motion sensor options Secondary motion sensor options Audio Audio Dual-PIR Dual-PIR Transducer (RX) Transducer (RX) Hex inverter buffer Hex inverter buffer Transducer (TX) Transducer (TX) Op amps Op amps Ultrasonic Ultrasonic Millimeter wave Millimeter wave Comparators or ADC Comparators or ADC PIR sensor PIR sensor Amps Amps Microwave sensor Microwavesensor Comparators or ADC Comparators or ADC PIR sensor PIR sensor Amps Amps Amps Amps

技術資料

すべて表示 19
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
Analog Design Journal Low-Power Sensor Measurements: 3.3V、1kSPS、12 ビット、 シングルエンド、シングル電源回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 26日
回路設計 Low-Power Sensor Measurements: 3.3V、1Ksps、12 ビット、 シングルエンド、デュアル電源回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 17日
技術記事 Detect. Sense. Control: Simplify building automation designs with MSP430™ MCUs PDF | HTML 2023年 8月 30日
技術記事 How ultrasonic technology improves convenience and performance in home automation PDF | HTML 2023年 8月 23日
技術記事 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2023年 7月 22日
技術記事 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2023年 7月 21日
アプリケーション・ノート Extend Battery Life with <100 nA IQ Buck Converter Achieving <150 µV Voltage Rip (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 2022年 5月 10日
ホワイト・ペーパー ミリ波センサの基礎 最新英語版 (Rev.A) 2021年 5月 6日
その他の技術資料 Techniques for PIR-based motion detection 2020年 12月 16日
その他の技術資料 Techniques for PIR-based motion detection 2020年 12月 16日
アプリケーション概要 Reduce False Triggers and Extend Battery Life in PIR Sensing Applications 2018年 5月 29日
アプリケーション概要 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2018年 2月 27日
ホワイト・ペーパー TIのミリ波センサ採用による、 微細動作検出と人数計測向けのインテリジェント自律機能の導入 最新英語版 (Rev.A) 2018年 12月 20日
アプリケーション・ノート Design of Ultra-Low Power Circuits for Battery-Powered Wireless PIR Motion Detec (Rev. A) 2017年 5月 12日
アプリケーション・ノート Cost-Optimized Opamp Window Comparator for Ultra-low Power PIR Motion Detectors 2017年 3月 7日
アプリケーション概要 Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer 2016年 12月 6日
アプリケーション・ノート Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) 2016年 11月 2日
ホワイト・ペーパー Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 2014年 5月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ