ビデオ・ドアベル

ブロック図

概要

ビデオ・ドアベルのスマート化 (カメラ付きインターフォンの高機能化) が進展している現状で、TI の IC とリファレンス・デザインは、次期設計の差別化に役立ちます。オーディオ / ビデオのストリーミング、ワイヤレス・コネクティビティ、センシングのような高度な機能は、革新的なドアベルの設計と製作を迅速に進めるのに役立ちます。

設計要件

次世代ビデオ・ドアベルの一般的な設計要件:

  • AC 入力を受け入れ、ポイント・オブ・ロードに供給する高効率パワー・ツリー。
  • 小型フォーム・ファクタ、および通気なしという条件に対処できる、高い放熱効率。
  • 全体的なリーケージ電流とチャイム動作中の負荷共有に起因するバッテリからの電力引き出しへの対処。
  • システム動作中のピーク電流によってトリガされる誤ったチャイム生成への対処。
  • 温度範囲全体、特に氷点下での安定的なバッテリ動作。

機能とデザインが類似しているアプリケーションを探す

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

Battery powered video doorbell

Motion detector Motion detector ADC or comparators ADC or comparators Amps Amps mmWave sensor mmWave sensor mmWave sensor mmWave sensor Ambient light sensor Ambient light sensor Ambient light sensor Ambient light sensor ADC or comparator ADC or comparator Amp Amp Light-dependent resistor Light-dependent resistor Microphone Microphone Speakers Speakers Memory card Memory card Status LEDs Status LEDs Point of load Point of load Image sensor Image sensor IRIS, IR cut filter, auto-focus, zoom IRIS,IR cut filter,auto-focus,zoom Push button Pushbutton Antenna Antenna Memory Memory Non-volatile memory Non-volatile memory DDR DDR DDR termination DDR termination Wireless interface Wireless interface 2.4 GHz radio 2.4 GHz radio Wi-Fi Wi-Fi Sub-1 GHz radio Sub-1 GHz radio Input user interface Input user interface IO expander IO expander Logic (schmitt trigger, FF, gates, multivibrator) Logic (schmitt trigger, FF, gates, multivibrator) SD card interface SD card interface Logic (AND, NOT, buffer) Logic (AND, NOT, buffer) eFuse/smart high-side switches with current limit eFuse/smart high-side switches with current limit Bidirectional mux Bidirectional mux Clocking Clocking Clock synthesizer Clock synthesizer Logic (inverter) Logic (inverter) Clock buffer Clock buffer Crystal or oscillator Crystal or oscillator Output user interface Output user interface RGB & white LED driver RGB & white LED driver Logic (gates, multivibrator) Logic (gates, multivibrator) IO expander IO expander MOSFET MOSFET Self-diagnostics/monitoring Self-diagnostics/monitoring Real-time clock (RTC) Real-time clock (RTC) Temperature monitor Temperature monitor Voltage detector, supervisor, RESET, watchdog, window compara... Voltage detector, supervisor, RESET, watchdog, window comparator Current sensing/monitor Current sensing/monitor ADC ADC Amps Amps Environmental sensing Environmental sensing Temperature sensor Temperature sensor Humidity sensor Humidity sensor Signal input/output protection Signal input/output protection ESD protection ESD protection ESD protection ESD protection IR LED illumination IR LED illumination Buck, boost, or buck-boost LED driver Buck, boost, or buck-boost LED driver Digital media processing Digital media processing MPU MPU Buffer/driver Buffer/driver Voltage translator Voltage translator Logic gate Logic gate Voltage reference Voltage reference Lens motor driver Lens motor driver Logic Logic Motor driver Motor driver MOSFET MOSFET DAC DAC Amp Amp Image sensor interface Image sensor interface Schmitt trigger buffer Schmitt trigger buffer Clock buffer Clock buffer SubLVDS receiver SubLVDS receiver I2C voltage- level shifter I2C voltage- level shifter Two-way audio communication Two-way audio communication Mic. amps Mic. amps Audio ADC Audio ADC DSP DSP Audio DAC Audio DAC Speaker amps Speaker amps Energy storage Energy storage Battery fuel gauge Battery fuelgauge Battery charger Batterycharger ORing controller ORingcontroller Logic (schmitt trigger,gates) Logic(schmitt trigger,gates) Battery Battery Power mux Power mux USB USB AC/DC adapter AC/DCadapter Solar panel Solar panel Input power supply Input power supply Reverse polarity protection Reverse polarity protection TVS protection TVSprotection ESD protection ESD protection Energy harvester Energy harvester DC/DC DC/DC USB supply protection USB supply protection ESD protection ESD protection Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply LDOs LDOs Buck, boost or buck-boost converters Buck, boost or buck-boost converters Power sequencer Powersequencer PMIC PMIC Antenna Antenna PIR sensor PIR sensor Antenna Antenna OR OR OR OR

技術資料

すべて表示 24
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Why your battery’s state of health is important for the smart home PDF | HTML 2023年 9月 8日
技術記事 Get started with smart home audio design PDF | HTML 2023年 9月 19日
技術記事 How to reduce board size and battery consumption in low-voltage H-bridge applicati PDF | HTML 2023年 8月 7日
技術記事 Automating smart home systems with motor drivers PDF | HTML 2023年 8月 1日
技術記事 Powering the smart home with a simple charger PDF | HTML 2023年 7月 7日
技術記事 Transform the way you charge your devices with USB Type-C and PD PDF | HTML 2023年 7月 24日
技術記事 Top three qualities to consider when designing a video doorbell power supply PDF | HTML 2023年 6月 28日
技術記事 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2023年 6月 22日
アプリケーション・ノート バッテリ駆動のカメラおよびビデオ・ドアベル用電源レールの設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 5月 25日
技術記事 How low-power Wi-Fi wireless MCUs are at the forefront of IoT innovation PDF | HTML 2023年 10月 3日
アプリケーション・ノート 배터리로 구동되는 카메라 및 비디오 초인종을 위한 전원 레일 설계 PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Extend Battery Life with <100 nA IQ Buck Converter Achieving <150 µV Voltage Rip (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Different Methods to Drive LEDs Using TPS63XXX Buck-Boost Converters (Rev. D) 2022年 5月 10日
アプリケーション・ノート Optimizing Video Doorbell Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 10日
アプリケーション概要 無線ネットワーク・カメラおよびビデオ・ドアベルのバッテリ駆動時間の延長 最新英語版 (Rev.A) 2022年 5月 10日
ホワイト・ペーパー How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020年 4月 29日
その他の技術資料 Building your application with security in mind (Rev. E) 2020年 10月 28日
その他の技術資料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 2019年 8月 5日
ホワイト・ペーパー Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019年 7月 19日
ホワイト・ペーパー Enabling the next generation of video doorbells 2019年 3月 14日
製品概要 Design a video doorbell with optimized cloud streaming and enhanced security fea (Rev. A) 2018年 5月 17日
アプリケーション・ノート CC3120, CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® IoC Networking Subsystem Power Managment (Rev. C) 2018年 11月 5日
ホワイト・ペーパー インテリジェント・センシング・アプリケーションにワイヤレス環境でのスケーラビリティを 最新英語版 (Rev.B) 2016年 8月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ