80-pin (PN) package image

MSP430F2617TPNR アクティブ

92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz マイコン

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

MSP430F2617TPN アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 119 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

MSP430F2617 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LQFP (PN) | 80
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

MSP430F2617 の特徴

  • 低い電源電圧範囲:1.8V~3.6V
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード:365µA (1MHz、2.2V)
    • スタンバイ・モード(VLO):0.5µA
    • オフ・モード (RAM 保持):0.1µA
  • スタンバイ・モードから 1µs 以内にウェークアップ
  • 16 ビット RISC アーキテクチャ、命令サイクル・タイム 62.5ns
  • 3 チャネルの内蔵 DMA (MSP430F261x のみ)
  • 基準電圧、サンプル・アンド・ホールド、自動スキャン機能を内蔵した 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
  • 同期機能付き、2 つの 12 ビット D/A コンバータ (DAC) (MSP430F261x のみ)
  • 16 ビットの Timer_A、3 つのキャプチャ / 比較レジスタ付き
  • 16 ビットの Timer_B、7 つのキャプチャ / 比較レジスタ、シャドウ・レジスタ付き
  • オンチップのコンパレータ
  • 4 つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (USCI)
    • USCI_A0 および USCI_A1
      • 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
      • IrDA エンコーダおよびデコーダ
      • 同期 SPI
    • USCI_B0 および USCI_B1
      • I2C
      • 同期 SPI
  • プログラムにより検出レベルを設定可能な電源電圧スーパーバイザおよびモニタ
  • ブラウンアウト検出器
  • ブートローダー (BSL)
  • シリアル・オンボード・プログラミング、外部プログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSP430F2416
      • 92KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
      • 4KB RAM
    • MSP430F2417
      • 92KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
      • 8KB RAM
    • MSP430F2418
      • 116KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
      • 8KB RAM
    • MSP430F2419
      • 120KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
      • 4KB RAM
    • MSP430F2616
      • 92KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
      • 4KB RAM
    • MSP430F2617
      • 92KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
      • 8KB RAM
    • MSP430F2618
      • 116KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
      • 8KB RAM
    • MSP430F2619
      • 120KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
      • 4KB RAM
  • 80 ピン・クワッド・フラット・パック (LQFP)、64 ピン LQFP、および 113 ピン・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) で供給可能

MSP430F2617 に関する概要

TI の MSP 430™ ファミリ超低消費電力マイクロコントローラは、複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは、5 つの低消費電力モードを備えており、携帯用測定器アプリケーションでバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率を最大限に高めることができます。デジタル制御発振回路 (DCO) により、1µs 以内で低消費電力モードからアクティブ・モードにウェークアップできます。

MSP430F261x および MSP430F241x シリーズは、2 つの内蔵 16 ビット・タイマ、高速 12 ビット ADC 、コンパレータ、2 つの 12 ビット DAC、4 つの USCI モジュール、DMA、最大 64 本の I/O ピンを搭載したマイクロコントローラです。MSP430F241x デバイスは、DAC12 および DMA モジュールが搭載されていないこと以外は、MSP430F261x デバイスと同じです。

LQFP-64 パッケージには、医療用画像処理アプリケーション向けの非磁性パッケージも用意されています。

モジュールの完全な説明については、 『MSP430F2xx および MSP430G2xx ファミリ・ユーザー・ガイド』 を参照してください。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

MSP430F2617TPN アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 119 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら