BOOSTXL-TUSS4470

TUSS4470-Ultraschallwandler mit Direktantrieb und LDO-Evaluierungsmodul

BOOSTXL-TUSS4470

Jetzt bestellen

Überblick

Das TUSS4470-EVM ist eine Kombination aus BOOSTXL-TUSS4470 und MSP-EXP430F5529LP, mit der Benutzer den TUSS4470-Ultraschallsensor-Signalumformer und H-Brückentreiber vollständig evaluieren können. Die Messwandler-Kompatibilität wurde auf Wandler mit offenem oder geschlossenem Gehäuse für den Betrieb zwischen 30 und 1000 kHz erweitert. Die Messwandler-Treiberstufe ist eine interne H-Brücke, die so konfiguriert werden kann, dass sie den Messwandler im Direktantriebsmodus ansteuert, um eine maximale Spannung über den Messwandler zu erreichen. Die interne H-Brücke kann auch als Vortreiber für externe FETs konfiguriert werden, um eine höhere Strom- und Spannungsansteuerung für größere Messwandler zu ermöglichen. Die Treiber können entweder direkt über die MCU gesteuert werden, um das Burst-Signal vollständig anzupassen, oder über die SPI mit anpassbarer Burst-Länge programmiert werden. Der Empfangssignalweg umfasst einen rauscharmen Linearverstärker und einen Bandpassfilter, gefolgt von einem logarithmischen Verstärker zur eingangsabhängigen Verstärkung. Dies ermöglicht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber schwachen Signalen und bietet einen hervorragenden Eingangsdynamikbereich über den gesamten Signalbereich. Die zugehörige TUSS Generation III-EVM-GUI kann verwendet werden, um die Einrichtung des Ultraschalls anzupassen, zu konfigurieren und zu steuern sowie die Leistung der resultierenden Ultraschallaktivität zu überwachen.  Der BOOSTXL-TUSS4470 enthält einen H-Brücken-gesteuerten Ultraschallwandler mit geschlossenem Gehäuse.

Evaluierungsschritte

Schritt 1: TUSS4470-XL-F5529-BNDL (oder BOOSTXL-TUSS4470 und MSP-EXP430F5529LP einzeln) erwerben

Schritt 2: GUI herunterladen

Schritt 3: Benutzerhandbuch herunterladen

Schritt 4: Unsere empfohlenen Transducer und Transformatoren herunterladen

Schritt 5: Mithilfe der beispielhaften Designdatei eine individuelle Hardwarelösung erstellen
 
Schritt 6: Mithilfe der beispielhaften Energia-Bibliothek eine individuelle Mikrocontroller-Lösung erstellen
 
Schritt 7: Für weitere Details und bei Fragen unser E2E-Support-Forum für Ultraschallanwendungen besuchen

Merkmale
  • Kompatibel mit Ultraschallwandlern bei Frequenzen zwischen 30 und 1000 kHz.
  • Mithilfe eines H-Brückentreibers kann ein maximaler Schalldruckpegel generiert werden.
  • Kompatibel mit Mikrocontrollern, die mit 3,3 oder 5 V für die SPI-Kommunikation betrieben werden.
  • Modulare Auswahl des Filterwerts für den Empfangspfad zur Unterstützung des gesamten Spektrums geeigneter Messwandlerfrequenzen.
  • Vollständig getestetes Evaluierungsmodul mit GUI, Schnellstart-Demoverfahren, USB-Schnittstelle und Firmware sowie ausführlichem Benutzerhandbuch.
Ultraschallsensor-AFEs
TUSS4470 Ultraschallsensor-IC mit Direktantrieb und logarithmischem Verstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Evaluate with TUSS4470

Paket ansehen

Evaluate with TUSS4470

close
Start evaluating with the hardware, software, and key documentation that you will need to evaluate the TUSS4470.
Evaluierungsplatine

BOOSTXL-TUSS4470 — Ultrasonic sensing bridge driver SPI evaluation module

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module allows you to quickly evaluate Ultrasonic Functionality with TUSS4440.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-TUSS4470 Ultrasonic sensing bridge driver SPI evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

Required if
Doing data capture and evaluation.
Wozu benötige ich dies? This evaluation module paired with TUSS4440 and TUSS4470 EVM can help with the evaluation by communicating the input and output of the TUSS4440 and TUSS4470 to the microcontroller.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D-Grafik auf Ultra-Low-Power-Mikrocontrollern
Support-Software

SLDC021 — TUSS Generation III EVM GUI

Required if
You want to use TUSS4440 and TUSS4470 data capture and monitoring functionality.
Wozu benötige ich dies? This GUI is the accompanying software to the TUSS4440 and TUSS4470 EVM and this allows to capture and monitor the transducer input and outputs.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Ultraschallsensor-AFEs
TUSS4440 Ultraschallsensor-IC zur Transformatorsteuerung mit logarithmischem Verstärker TUSS4470 Ultraschallsensor-IC mit Direktantrieb und logarithmischem Verstärker
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-TUSS4440 Transformator-gesteuerter TUSS4440-Ultraschallwandler mit LDO – Evaluierungsmodul BOOSTXL-TUSS4470 TUSS4470-Ultraschallwandler mit Direktantrieb und LDO-Evaluierungsmodul
Download-Optionen

SLDC021 TUSS Generation III EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 30.01.2020
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Ultraschallsensor-AFEs
TUSS4440 Ultraschallsensor-IC zur Transformatorsteuerung mit logarithmischem Verstärker TUSS4470 Ultraschallsensor-IC mit Direktantrieb und logarithmischem Verstärker
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-TUSS4440 Transformator-gesteuerter TUSS4440-Ultraschallwandler mit LDO – Evaluierungsmodul BOOSTXL-TUSS4470 TUSS4470-Ultraschallwandler mit Direktantrieb und LDO-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sldc021 or www.ti.com/lit/xx/sldc021c/sldc021c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLDC021. Please update any bookmarks accordingly.
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-TUSS4470 — Ultrasonic sensing bridge driver SPI evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-TUSS4470 Ultrasonic sensing bridge driver SPI evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TUSS44x0 EVM for Ultrasonic Sensors User's Guide (Rev. A) 02.04.2020
Zertifikat BOOSTXL-TUSS4470 EU Declaration of Conformity PDF | HTML 26.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.