DM644XCODECS

CODECS – optimiert für DM644x-Geräte

DM644XCODECS

Downloads

Überblick

Die TI-Codecs sind kostenlos, werden mit Produktionslizenzen geliefert und stehen ab sofort zum Download bereit. Alle Codecs wurden eingehend geprüft und lassen sich problemlos in Audio-, Video- und Sprachanwendungen integrieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche „GET SOFTWARE“ (oben), um auf die neuesten, getesteten Codec-Versionen zuzugreifen. Datenblätter und Versionshinweise finden Sie auf dieser Seite sowie in jedem Installationsprogramm.

 

 

Zusätzliche Informationen:

Merkmale

DM644x-Codecs sind für den Einsatz auf den Prozessoren TMS320DM6441, TMS320DM6443 und TMS320DM6446 optimiert. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie diese verwenden. Wenn Sie zusätzliche TI-Codecs suchen, finden Sie solche, die für TI C64x+ Kern-basierte Geräte optimiert sind (d.h. die meisten Geräte der Familien OMAP35x, C645x, C647x, DM646x, DM644x und DM643x). Alle weiteren TI-Codecs finden Sie unter Codecs – Aktueller Bestand (Codecs Current Inventory).

 

DM644x-Codecs bieten Folgendes:

  • Kostenloser Objektcode mit Produktionslizenzierung
  • LINUX- und WINDOWS-Installationsprogramme
  • XDC verpackt und validiert auf einem Standard-EVM in einem Codec Engine-basierten Test
  • Alle Codecs sind eXpressDSP™ konform und implementieren eine der XDM 1.x-Schnittstellen
  • Die Leistungsdaten sind in jedem Codec-Datenblatt angegeben.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Software-Codec

DM644XCODECS Codecs for DM644x - Software and Documentation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Digitale Signalprozessoren (DSPs)
SM320DM6446-HIREL Hochzuverlässiges Produkt, Digital-Media-Prozessor DM6446 TMS320DM6441 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6443 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6446 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip
Download-Optionen

DM644XCODECS Codecs for DM644x - Software and Documentation

close
Aktuelle Version
Version: 1.00.001
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2010

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:D1@30 frames per second

MD5-Prüfsumme

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:D1@30 frames per second

MD5-Prüfsumme

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:D1@30 frames per second

MD5-Prüfsumme

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:D1@30 frames per second

MD5-Prüfsumme
Produkte
Digitale Signalprozessoren (DSPs)
SM320DM6446-HIREL Hochzuverlässiges Produkt, Digital-Media-Prozessor DM6446 TMS320DM6441 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6443 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6446 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip

Dokumentation

MPEG4 SP@L5 upto D1 Encoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5 upto D1 Encoder Release Notes

Download Page for: C64X+ Video Codecs

Download Page for: C64X+ Audio Codecs

Download Page for: C64X+ Speech Codecs

Versionsinformationen

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen anzeigen Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.