SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

Bluetooth-Plug-in für das SimpleLink™ MSP432-SDK

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

Downloads

Überblick

Das SimpleLink™ SDK-Bluetooth-Plug-in ist ein begleitendes Softwarepaket, das den Einsatz eines Bluetooth-Netzwerkprozessors (NWP) auf einer Host-SimpleLink-Plattform ermöglicht. Dieses Softwarepaket unterstützt die Bausteine MSP432P4, MSP432E4 und CC32xx als Host-Plattformen und CC2650MODA, CC2640 und CC26x2R1 als Bluetooth Low Energy-Netzwerkprozessoren. Durch die Verwendung einer unterstützten Host-Plattform zusammen mit einem unterstützten Netzwerkprozessor kann diese Zwei-Chip-Lösung entweder als GAP-Peripherie-Rolle oder als GAP-Zentralrolle fungieren. Dieses Softwarepaket arbeitet mit einem SimpleLink Software-Entwicklungskit (SDK) zusammen, um eine portable und erweiterbare Bluetooth-Programmier-Suite bereitzustellen. Durch die Möglichkeit, einem integrierten System nahtlos und modular Bluetooth-Funktionen (genauer: Bluetooth Low Energy/BLE) hinzuzufügen, können Programmierer ihren integrierten Baustein als Gateway zu verschiedenen IOT-Infrastrukturen nutzen.

Bei Beispielen zur Demonstration der Zwei-Chip-Lösung in einer Peripherie-Rolle nutzt das Plug-in den Einsatz des Treibers des TI Simple Application Processor (SAP), der mit einem CC26xx Simple Network Processor (SNP) verbunden ist, um eine hochgradig anpassbare Hardwarekonfiguration bereitzustellen. Für die Softwarekonnektivität zwischen SAP und SNP wird eine architekturunabhängige HAL/Treiber-Schicht verwendet, um die Software-Portabilität zu fördern und die Wiederverwendung von Begleitmaterialien zu maximieren.

In Beispielen zur Demonstration der Zwei-Chip-Lösung in einer zentralen Rolle erfolgt die Kommunikation zwischen NWP und Host über eine serielle UART-Schnittstelle unter Verwendung des Host Controller Interface (HCI)-Protokolls. Herstellerspezifische HCI-Befehle von TI und eine begrenzte Teilmenge von Bluetooth LE-HCI-Befehlen/-Ereignissen werden unterstützt, um eine Bluetooth-Anwendung zu implementieren. Über die herstellerspezifischen Befehle und Ereignisse von TI kann die Anwendung mit dem BLE-Stack kommunizieren und auf diesen zugreifen.

Merkmale
  • Umfangreiche Demo-Suite, die Softwarefunktionen zeigt und die BLE-Funktionalität demonstriert
  • Power-Management-Fähigkeit zur Realisierung von Modi mit niedrigem oder normalem Stromverbrauch
  • Umfassende Dokumentation und Beispiele für jede Softwarekomponente, einschließlich Software-API-Handbücher und Benutzerhandbücher
  • GAP-Unterstützung für zentrale Rollen
    • Host Controller Interface (HCI)-Protokoll, das für die Kommunikation zwischen der Host-Plattform und dem NWP verwendet wird
    • Unterstützt Netzwerkprozessoren als Host-Test      
    • Unterstützt eine Teilmenge von herstellerspezifischen HCI-Befehlen und Bluetooth LE-HCI-Befehlen/-Ereignissen von TI an den NWP
    • Serielle UART-Schnittstelle zwischen dem Netzwerkprozessor und dem Host
    • BLE 5-Unterstützung
    • Unterstützung für die Kopplung sicherer Verbindungen mit niedrigem Energieverbrauch (Low Energy Secure Connection, LESC)
    • Getestet mit bis zu 4 gleichzeitig angeschlossenen Peripheriebauteilen (unterstützt aber mehr als 4 Verbindungen)
    • Kann mithilfe des SimpleLink BLE Azure Gateway-Beispielpakets die Funktion eines zentralen Bausteins als IOT-Gateway demonstrieren  
  • Unterstützung von GAP-Peripherie-Rollen
    • Wird durch den Einsatz des Simple Application Processor (SAP)-Treibers von TI ermöglicht, der APIs bereitstellt, um eine generische und portierbare Schnittstelle zwischen MSP432 und CC26xx zu ermöglichen
    • Unterstützung für BLE 4 und BLE 5
    • Serielle UART- oder SPI-Schnittstelle zwischen dem Netzwerkprozessor und dem Host
    • Verschiedene Musteranwendungen
    • Bluetooth-Profile

  • Integrierte Bibliotheken und Quellcode
  • TI-RTOS Kernel
  • Firmware-Bilder mit gemeinsamen Konfigurationen für Flashing-Bausteine
  • Umfassende Dokumentation und Beispiele für jede Softwarekomponente, einschließlich Software-API-Handbücher und Benutzerhandbücher
  • BLE-Musteranwendungen
    • Project Zero (Ausgangspunkt für die BLE-Entwicklung)
    • Einfacher Anwendungsprozessor
    • Over-the-Air-Firmware-Aktualisierungen (OTA)
    • Sensor-BoosterPack
    • LCD-Text-BoosterPack
    • BLE-WLAN-Bereitstellung
    • Einfach zentral

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Plug-in

SIMPLELINK-BLE-PLUGIN-AZURE-GATEWAY-EXAMPLE-PACK SimpleLink™ Bluetooth low energy plug-in Azure™ gateway example pack

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB
Mehrzweck-MCUs
MSP432E401Y SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ Development Kit für Ethernet SimpleLink™ MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU
Durchsuchen Download-Optionen
Plug-in

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN Bluetooth Plug-in for SimpleLink™ MCU SDK

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB
Mehrzweck-MCUs
MSP432E401Y SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM MSP432E411Y SimpleLink™ 32-Bit-Arm Cortex-M4F-MCU mit Ethernet, CAN, TFT-LCD, 1MB Flash und 256 kB RAM
WLAN-Produkte
CC3220S SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM CC3220SF SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM CC3235S Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 256 kB Flash-Speic CC3235SF Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 1MB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ Development Kit für Ethernet SimpleLink™ MCU
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC2650MA Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™ LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU
Durchsuchen Download-Optionen

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel Predicting failures with condition monitoring, Part 1 PDF | HTML 19.04.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE) ENERGYTRACE EnergyTrace-Technologie IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR ULP (Ultra-Low Power) Advisor
Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432-Software Development Kit (SDK)

Hardware-Entwicklung

Debug-Tastkopf
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG-Debug-Tastkopf TMDSEMU200-U XDS200-USB-Debug-Tastkopf
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC2650MA Bestellen Sie das Plug-in-Modul für SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650-Modul-BoosterPack™

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.