TMDXRM46HDK

Hercules RM46x-Entwicklungskit

TMDXRM46HDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das Hercules™ RM46x Development Kit basiert auf dem IEC 61508 SIL 3 zertifizierten RM46L852 und ist ideal für den Einstieg in die Entwicklung mit der RM46 Serie der Hercules RM Familie von Mikrocontrollern. Die Entwicklungsplatine umfasst eine RJ45-10/100-Ethernet-Schnittstelle, eine USB-A-Host-Schnittstelle und USB-B-Geräteschnittstellen sowie einen integrierten XDS100v2-JTAG-Emulator und Zugriff auf alle Peripherie-Pins. Das Kit besteht aus einem Entwicklungsplatine, einem Mini-B-USB-Kabel und einem Ethernet-Kabel.

Empfohlene Software und Tools von TI finden Sie unter den unten stehenden Links:

Merkmale
  • Integriertes USB XDS100v2 JTAG-Debugging
  • Serielle Kommunikation zwischen SCI und PC auf der Platine
  • Externe Hochgeschwindigkeitsemulation über JTAG
  • Zugang zu Testpunkten für Signalpins
  • LEDs, Temperatursensor und Lichtsensor
  • CAN-Transceiver
  • RJ-45 10/100-Ethernetschnittstelle
  • USB-A-Host-Schnittstelle
  • USB-B-Geräteschnittstelle

  • RM46L852-Entwicklungsplatine
  • Typ A auf Mini-B-USB-Kabel zur Verwendung des On-Board-JTAG-Emulators XDS100V2
  • Ethernet-Kabel
  • Taschenlampe für Lichtsensor-Demo

Nicht im Lieferumfang enthalten 12V-Stromversorgung nicht enthalten. Erforderliche Spezifikationen: Spannung – Eingang: Universeller AC-Eingang (90–260 VAC) Spannung – Ausgang: +12 VDC Strom – Ausgang (max.): 1,5 A Polarisierung: Positiver Ausgangsanschluss, Mitte: Rundstecker, 2,1 mm ID x 5,5 mm AD Beispiel-Teilenummern: (Hinweis: Die Beispiel-Teilenummern dienen der Orientierung und sind ohne Gewähr) Hersteller: XP Power Hersteller-Teilenummer: VER18US120-JA (inkl. Universalblatt-Sortiment)

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
RM44L520 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F RM44L920 16/32-Bit-Arm Cortex-R4F-Flash-MCU, RISC RM46L430 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, USB RM46L440 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC RM46L450 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB RM46L830 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, USB RM46L840 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC RM46L850 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB RM46L852 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

TMDXRM46HDK — Hercules RM46x-Entwicklungskit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXRM46HDK Hercules RM46x-Entwicklungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Treiber oder Bibliothek

HERCULES-DSPLIB — Hercules Safety MCU Cortex-R4 CMSIS DSP Library (v1.0.0)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS570LS0232 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4, Auto Q-100 TMS570LS0332 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4, Auto Q-100 TMS570LS0432 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4, Auto Q-100 TMS570LS0714 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, Auto Q-100 TMS570LS0714-S Hochleistungsfähiger 32-Bit ARM Cortex-R5-basierter Mikrocontroller TMS570LS0914 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, Auto Q-100 TMS570LS1114 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100 TMS570LS1115 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100, FlexRay TMS570LS1224 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100 TMS570LS1225 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100, FlexRay TMS570LS1227 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100, FlexRay, EMAC TMS570LS2124 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F TMS570LS2125 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, FlexRay TMS570LS2134 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F TMS570LS2135 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, FlexRay TMS570LS2135-S 16-/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller TMS570LS3134 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F TMS570LS3135 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, FlexRay TMS570LS3137 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, EMAC, FlexRay
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
RM41L232 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F RM42L432 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F RM44L520 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F RM44L920 16/32-Bit-Arm Cortex-R4F-Flash-MCU, RISC RM46L430 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, USB RM46L440 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC RM46L450 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB RM46L830 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, USB RM46L840 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC RM46L850 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB RM46L852 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB RM48L530 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L540 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L730 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L740 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L940 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L950 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L952 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
TMDXRM46HDK Hercules RM46x-Entwicklungskit
Download-Optionen

HERCULES-DSPLIB Hercules Safety MCU Cortex-R4 CMSIS DSP Library (v1.0.0)

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2012
Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS570LS0232 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4, Auto Q-100 TMS570LS0332 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4, Auto Q-100 TMS570LS0432 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4, Auto Q-100 TMS570LS0714 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, Auto Q-100 TMS570LS0714-S Hochleistungsfähiger 32-Bit ARM Cortex-R5-basierter Mikrocontroller TMS570LS0914 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, Auto Q-100 TMS570LS1114 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100 TMS570LS1115 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100, FlexRay TMS570LS1224 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100 TMS570LS1225 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100, FlexRay TMS570LS1227 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100, FlexRay, EMAC TMS570LS2124 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F TMS570LS2125 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, FlexRay TMS570LS2134 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F TMS570LS2135 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, FlexRay TMS570LS2135-S 16-/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller TMS570LS3134 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F TMS570LS3135 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, FlexRay TMS570LS3137 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, EMAC, FlexRay
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
RM41L232 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F RM42L432 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F RM44L520 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F RM44L920 16/32-Bit-Arm Cortex-R4F-Flash-MCU, RISC RM46L430 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, USB RM46L440 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC RM46L450 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB RM46L830 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, USB RM46L840 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC RM46L850 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB RM46L852 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB RM48L530 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L540 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L730 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L740 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L940 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L950 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L952 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
TMDXRM46HDK Hercules RM46x-Entwicklungskit

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/spnc042 or www.ti.com/lit/xx/spnc042/spnc042.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPNC042. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 7
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TMDXRM46HDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch RM46x Hercules Development Kit (HDK) User's Guide (Rev. B) 02.11.2018
Errata RM46x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision B) (Rev. F) 31.05.2016
Errata RM44x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Rev A) (Rev. B) 31.05.2016
Errata RM46x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision C) (Rev. B) 31.05.2016
Errata RM44x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Rev 0) (Rev. D) 31.05.2016
Informationen zur funktionalen Sicherheit Foundational Software for Functional Safety 12.05.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS Demos der Hercules Sicherheits-MCU
Treiber oder Bibliothek
HERCULES-DSPLIB Hercules™ Sicherheits-MCU Cortex™-R4 CMSIS DSP-Bibliothek SAFETI_DIAG_LIB SafeTI Hercules-Diagnosebibliothek
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™ HALCOGEN Hardware-Abstraktionsschicht-Codegenerator für Hercules-MCUs HET_IDE High-End-Timer (HET)
Software-Programmiertool
UNIFLASH UniFlash-Flash-Programmiertool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos